参考电路 443

REP008: 工作在通用85MHz低IF,用于CDMA、PCS和AMPS的双频前端IC



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。


目标:开发应用电路并测试这款双频三模前端IC,在PCS、蜂窝CDMA和蜂窝AMPS中使用85MHz IF。

MAX2323为蜂窝和PCS数字通信混频器提供单通道输出。在本应用电路中,目标是评估使用85.38MHz通用低IF时的性能。PCS混频器的高IP2性能和RF滤波器频带边沿的抑制提供了虽然不是十分完美但是还算合格的1/2IF镜像抑制。本设计是为评估MAX2320极限数据使用的电路原型,即使是在PCS频段使用低IF结果都惊人的好。

MAX2323低噪声放大器(LNA)、混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。与其上一代(MAX2320)的区别是为蜂窝频段LNA增加了第三个“中增益”状态,可以改善灵敏度和转换滞后余量。MAX2323使用更小的封装(28-QFN)并具有更高的三阶输入截取点。

Schematic of the MAX2323 evaluation kit (PDF, 61kB)
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2
Bill of materials, part 3


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2323
三模/双模CDMA LNA/混频器

  • 2.7V工作电压
  • 双频三模
  • 三种LNA增益设置(蜂窝)