参考电路 442

REP002: 双频IS-136 TDMA RF前端应用电路



快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。


目标:开发应用电路并验证这款CDMA双频三模前端IC在TDMA应用中的性能,不使用附加或特殊的元件证实其性能。

MAX2321最初是为增长中的IS-95 CDMA市场开发的,很快发现它在TDMA IS-136的应用中也具有优秀的性能。本应用电路是为了演示MAX2321在IS-136中的性能设计的,结论是,在所有的测试领域均优于目标规范的要求。文中提供了报告给出的测量结果。

本设计体现了新的改进版相对于其前身作为蜂窝、PCS混频器在NF、增益和IIP3性能上的改善。

MAX2321低噪声放大器(LNA)、混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,它也可以用在双频TDMA、GSM、EDGE或WCDMA的应用中。它提供两个LNA增益状态以满足CDMA的动态范围要求,两个状态之间拥有转换滞后余量。MAX2321共有三个混频器:一个用于模拟蜂窝通道两个用于蜂窝和PCS频段的数字调制通道。数字通道混频器输出通用的IF并能够为它提供足够的杂散和镜像干扰抑制,因此无需使用IF滤波器。MAX2321在蜂窝频段和PCS频段具有单独的、带缓冲的VCO输入和输出,无需使用额外的发射上变频器VCO缓冲器。蜂窝频段VCO输入提供一个可选的X2乘法器允许用一个VCO实现双频工作。

Application circuit of MAX2321 (PDF, 52kB)
Schematic of MAX2321 evaluation kit (PDF, 41kB)
PCS mixer IIP3 and gain measurement
PCS mixer noise figure
Cellular mixer IIP3 and gain measurement
PCS LNA noise figure


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2321
可调、高线性度、SiGe、双频段、LNA/混频器IC

  • Ultra-High Linearity at Ultra-Low Current and Noise
  • +2.7V to +3.6V Operation
  • Pin-Selectable Low-Gain Mode Reduces Gain by 15dB and Current by 3mA