回到顶部

Reference Design for a Signal-Lamp LED Driver

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

电路说明

本应用笔记介绍了一款线性LED驱动方案,用于驱动6串LED信号灯,每串包含4只串联LED。每串LED负载具有独立的阳极接点,阴极连接在一起。该电路采用汽车电池供电,最低电压为10V,最高电压为28V,能够为每串LED提供350mA电流。

由于使用共阴极架构,检流电阻必须放置在LED串的阳极端。LED驱动器(MAX16836)电流检测输入端的最大共模电压限制在4V,因此,检流电阻两端的电压必须经过电平转换,以地为参考,以符合驱动器的要求。一对PNP晶体管把LED检流电阻的电压转换成以GND为参考的电压,送入MAX16836电流检测引脚。下式提供了R1、R2、R3和R4 (电路图中U1部分)的计算值:

式1和式2

其中,VSENSE是IC的电流检测电压(200mV)。

当LED串的电压处于最小值(7.6V),而输入电压处于最大值(28V)时,LED驱动电路功耗最大,大于7W。仅通过电路板散热很难耗散如此大的热量,所以,在高输入电压情况下,必须使用低占空比(低至25%)的调光信号驱动UNIVERSAL DIM输入,以降低驱动器的功耗。

本参考设计具有独立的使能信号,可分别控制每串LED。

图1给出了电路原理图,表1提供了材料清单(BOM)。以下为电气输入要求和输出特性。

VIN:11V至28V
PWMIN:10%至100%
VLED配置:7.6VDC (最小值)至10VDC (最大值),350mA

图1. 驱动器设计原理图
详细图片
(PDF, 7.96kB)
图1. 驱动器设计原理图

表1. 材料清单

Designator Component Description Footprint Quantity
C1, C2, C3, C4, C5, C6 Nonpolarized capacitor 0.1µF, 25V 0603 6
C10, C11, C12, C13, C14, C15 Nonpolarized capacitor 0.1µF, 50V 0603 6
Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 Dual PNP transistor DMMT5401 6-SOT23 6
R1, R5, R9, R13, R17, R21 Resistor 0.5Ω 0603 6
R2, R6, R10, R14, R18, R22 Resistor 866Ω 0603 6
R3, R7, R11, R15, R19, R23 Resistor 1.00kΩ 0603 6
R4, R8, R12, R16, R20, R24 Resistor 40.2Ω 0603 6
U1, U2, U3, U4, U5, U6 MAX16836ATE High-brightness LED driver 5mm x 5mm, 16-TQFN with exposed pad 6

 

Icon

设计, 制作, 测试

图中的电路板已经完成封装和测试。不可售。

 

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX16836 高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器 LED驱动器 立即购买 Design Kits

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
LED驱动器
高压、350mA、高亮度LED驱动器,提供PWM调光控制和5V稳压器

相关视频

查看所有视频