参考电路 4374

雪崩光电二极管(APD)偏置电源及其电流监测



下面列出了参考设计的主要规格、详细的原理图(图1)以及材料清单(表1)。

设计规格与配置

  • 2.7V至11V较宽的输入电压范围
  • 70V输出电压
  • 4mA输出电流
  • 400kHz固定开关频率
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 微型、8mm x 12mm电路板尺寸

参考设计原理图

图1所示为参考设计的原理图,输入电压范围为2.7V至5.5V。将CP引脚连接到VIN、去掉电荷泵电容(C3),该电路可接受5.5V至11V输入范围。


图1. MAX15031升压转换器原理图,FSW = 400kHz (固定)。

下面列出了参考设计的主要规格、详细的原理图(图1)以及材料清单(表1)。

设计规格与配置

  • 2.7V至11V较宽的输入电压范围
  • 70V输出电压
  • 4mA输出电流
  • 400kHz固定开关频率
  • -40°C至+125°C工作温度范围
  • 微型、8mm x 12mm电路板尺寸

参考设计原理图

图1所示为参考设计的原理图,输入电压范围为2.7V至5.5V。将CP引脚连接到VIN、去掉电荷泵电容(C3),该电路可接受5.5V至11V输入范围。


图1. MAX15031升压转换器原理图,FSW = 400kHz (固定)。

表1. 材料清单(BOM)

Designator Value Description Part Footprint Manufacturer Quantity
C1 1µF, 10V Capacitor GRM155R61A105KE15 0402 Murata 1
C2, C4 0.1µF, 16V Capacitors GRM155R71C104KA88 0402 Murata 2
C3, C6 0.01µF, 25V Capacitors GRM155R71E103KA01D 0402 Murata 2
C5, C8 0.1µF, 100V Capacitors GCM21BR72A104KA37L 0805 Murata 2
C7 0 Capacitor Open 0402 Open 1
D1 100V, 150mA Schottky diode BAT46W-7-F SOD-123 Diodes Inc. 1
L1 4.7µH Inductor ME3220-472MLB 3mm x 3mm Coilcraft 1
R1 348kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0402 Vishay 1
R2 6.34kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0402 Vishay 1
R3, R6 10kΩ Resistors SMD, 1%, 0.125W 0402 Vishay 2
R4 100Ω Resistor SMD, 1%, 0.125W 0402 Vishay 1
R5 3.16kΩ Resistor SMD, 1%, 0.125W 0402 Vishay 1
U1 MAX15031 Boost converter MAX15031ATE+ 16-TQFN-EP Maxim 1

 

表示本设计性能的波形图

图2图3给出了图1所示电路的工作性能,从LX节点的电压波形可以看出,转换器工作在非连续模式。输入(VIN)保持为3.3V,电路设计为产生70V输出电压(VOUT)。


图2. 3.3V输入时的VIN (通道1)、VOUT (通道2)和APD (通道3)。


图3. VIN = 3.3V、APD电流为4mA时的LX节点电压(通道1)、VOUT (通道2)和APD输出(通道3)。


图4. VIN = 3.3V、APD电流为4mA时的输入纹波(通道1)和输出纹波(通道2)。

图4给出了输入电压为3.3V、负载电流为4mA时,输入(VIN)纹波和输出(VOUT)纹波。

图5所示波形是当输出电流到达电流门限时RLIM引脚的电压波形。此时的电流门限设置在4mA,达到电流门限时,RLIM两端的电压为1.245V。


图5. APD电流为4mA时的APD输出(通道2)、VIN (通道3)以及APD电流监测输出(即RLIM两端电压) (通道4)。

效率测试

输入电压为3.3V和5V,负载电流在0至4mA范围变化时,对测试结果进行计算得到系统的整体效率,图6所示为70V输出条件下的效率曲线。


图6. 3.3V和5V输入时,效率与负载电流的对应关系曲线。

PCB设计

图7所示为参考设计布局,仅占用12mm x 8mm极小的电路板尺寸。图8图9分别显示了顶层和底层元件布局。


图7. 参考设计电路板布局,尺寸为12mm x 8mm。

图8. 顶层元件布局
图8. 顶层元件布局

图9. 底层元件布局
图9. 底层元件布局


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX15031
80V、300mW boost转换器及电流监测器,用于APD偏置

  • 输入电压范围
  • (VIN + 1V)至76V较宽的输出电压范围
  • 内部1Ω (典型) 80V开关