笔记本电脑VGA信号切换参考设计
笔记本电脑VGA信号切换参考设计
描述
概述
自1987年IBM研制出PC机以来,模拟VGA信号就一直是PC机的一部分。现在,大部分商用笔记本电脑需要与坞站和投影仪配合使用。几乎所有投影仪都具有一个VGA端口,这是连接笔记本电脑最常用的方式。虽然DVI™和HDMI™等数字连接方式不断涌现,大部分投影仪仍然仅支持VGA。
在数字标准能够完全替代笔记本电脑通用的蓝色VGA连接器之前,对于VGA支持的需求还会延续很多年。Maxim推出的MAX4885E低电容VGA开关即是针对这种切换功能而设计的。
MAX4885E的电流损耗近乎为零,集成在4mm × 4mm封装内,器件包含了分立方案所需的绝大部分开关和有源元件。所有输出端具有±15kV HBM (人体模式) ESD保护,设计人员可以省去大量的ESD保护元件,从而降低了成本、节省了电路板空间。
MAX4885E优化用于VGA切换
RGB开关
RGB开关要求较宽频带,MAX4885E包含3路SPDT开关,50Ω负载下,具有大于900MHz的带宽;在视频系统通用的75Ω负载下,具有大于600MHz的带宽。QSXGA制式(2560 × 2048)需要大约500MHz的带宽,以保证通过三次谐波,保持波形质量。有些设计人员采用传统的具有12pF电容的“总线开关”,而MAX4885E的电容只有6pF。此外,传统的总线开关还需要ESD保护二极管,从而会进一步降低带宽、增加系统成本。
DDC开关
MAX4885E同样采用DDC开关,利用一对SPDT n沟道FET切换SDA和SCL信号。通过控制开关输出,系统仅连接到使用的监视器。由于某一时刻仅连接一台设备,开关输出进一步降低了DDC电路的电容。另外,所有输出端具有±15kV (HBM) ESD保护,省去了额外的ESD保护二极管。FET栅极切换至VL电平,该电压与GPU的I/O电压(2.5V至3.3V)相同。DDC信号实际为I²C信号,在开关两侧需要上拉电阻。连接至监视器的信号可能高达5.5V,需要对GPU进行保护和电平转换。通过将FET栅极偏置到与GPU相同的电压,FET能够在信号超出VL电平时为GPU提供有效保护¹。采用两个SPDT n沟道FET,GPU仅有一个容性负载,可以避免高压和ESD冲击时造成损坏。
行同步和场同步电平转换和缓冲
GPU的行同步和场同步电信号需要转换成TTL电平信号。监视器的上拉能够把这些信号拉至+5.5V。MAX4885E有一对电平转换缓冲器,接收0.8V至2V的信号,然后转换成TTL输出;器件能够提供±8mA电流驱动,满足VESA规范。输出以5V为参考,不存在电压兼容问题。行、场输出具有±15kV (HBM) ESD保护,不需要额外的ESD保护二极管。
集成LC滤波器用于谐波稳定
MAX4885E在微小的4mm × 4mm TQFN封装内集成了开关、FET、缓冲器,用于切换VGA信号。然而,许多系统需要限制带宽的滤波器,以滤除谐波、降低辐射。MAX4885E没有包含这样的滤波器。无源元件体积过大,有源滤波器则消耗相当大的电流。如果在MAX4885E内部集成三个运算放大器/滤波器,所消耗的电流将会达到100mA—笔记本电脑很难接受这样高的损耗。因此,器件内部采用了LC滤波器,既不消耗电流,也能实现同样的功能。MAX4885E在空闲模式下仅消耗低于5µA的电流,驱动监视器时,行、场同步信号缓冲器消耗几个mA的电流。
高集成度减少元件数量
从表1可以看出,MAX4885E能够替代多达14个标准器件,值得强调的是,MAX4885E的封装尺寸只有16mm²。