回到顶部

利用MAX15026构建LCD TV或机顶盒辅助电源的参考设计

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

规格

  • 输入电压范围:6.5V至24V
  • 输出电压:5V
  • 输出电流:5A
  • 输出电压纹波(峰峰值):50mV
  • 转换器开关频率:300kHz
  • 过流保护限制:6A
  • 效率:> 90% (标准工作模式)

图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路图
图1. 同步整流降压转换器MAX15026在300kHz开关频率下的电路图

Icon

设计,建造,测试

图中的电路板已完全组装并经过测试。不可出售。

 

Maxim设备 (1)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX15026 低成本、小尺寸、能够工作在4.5V至28V宽电压范围的DC-DC同步buck控制器 开关稳压器 立即购买 设计套件

Maxim设备 (1)

器件号 产品线
开关稳压器
低成本、小尺寸、能够工作在4.5V至28V宽电压范围的DC-DC同步buck控制器

相关视频

查看所有视频