参考电路 4276

MAX2830 WLAN参考设计



图1. 利用MAX2830 RF收发器构成的WLAN参考设计
图1. 利用MAX2830 RF收发器构成的WLAN参考设计

参考设计的重要特性

  • 高性能:Rx NF < 6dB (典型值);Tx输出功率为15dBm (典型值)
  • 小尺寸:17mm x 24.7mm
  • 平台设计适用于各种外形设计,例如:Card Bus和Compact Flash

图1. 利用MAX2830 RF收发器构成的WLAN参考设计
图1. 利用MAX2830 RF收发器构成的WLAN参考设计

参考设计的重要特性

  • 高性能:Rx NF < 6dB (典型值);Tx输出功率为15dBm (典型值)
  • 小尺寸:17mm x 24.7mm
  • 平台设计适用于各种外形设计,例如:Card Bus和Compact Flash

图2. WLAN参考设计框图
图2. WLAN参考设计框图

实验室测试数据

功耗指标

工作条件为:VCC = 2.85V;VBAT = 3.3V;fRF = 2.437GHz;根据工作模式设置RXTX和低电平有效SHDN;低电平有效CS = 高电平;SCLK = DIN = 低电平;发送器和接收器处于最大增益。RF输入端没有输入信号,基带输出开路。发送模式下,100mVRMS、54Mbps IEEE 802.11g OFDM差分信号作用在发送器的基带I、Q输入端。

Parameter Test Conditions Meas. Unit
Supply Current Shutdown   µA
Standby; PLL + VCO + LO generator 28 mA
Rx active 58 mA
Tx active (most linear mode) at 3.3V for PA VCC, POUT = 15.7dBm 295 mA

接收指标

工作条件为:VCC = 2.85V;TA = +25°C;fRF = 2.437GHz;fBB = 4MHz;Rx VOUT = 112mVRMS;fREF = 40MHz;低电平有效SHDN = 高电平;RXTX = 低电平;低电平有效CS = 高电平;SCLK = DIN = 低电平。

Parameter Test Condition Meas. Unit
Frequency Range   2.4 to 2.5 GHz
Total Voltage Gain   94 dB
RF Gain Steps Relative max gain (B7:B6 = 11) B7:B6 = 10 -16 dB
B7:B6 = 0X -33
BB Gain Range Ratio of max to min gain 61 dB
DSB NF LNA input referred, based on 10kHz to 8.6MHz integrated noise at I/Q baseband output. 1. B7:B6 = 11, voltage gain = 90dB 6.0 dB
2. B7:B6 = 11, voltage gain = 62dB 6.4
3. B7:B6 = 11, voltage gain = 48dB 7.0
I/Q Phase Error near DC Max gain < ±1 deg
IQ Gain Imbalance Max gain < 0.1 dB
Rx Sensitivity EVM < 9% Measured at J1 -73.6 dBm
Measured at J2 -72.6
EVM PIN = -65dBm 4.2 %
PIN = -40dBm 2.2
PIN = -10dBm 3.0

 

发送指标

工作条件为:VCC = 2.85V;VBAT = 3.3V;TA = +25°C;fRF = 2.437GHz;fREF = 40MHz;低电平有效SHDN = 高电平;RXTX = 高电平;低电平有效CS = 高电平;SCLK = DIN = 低电平。100mVRMS、54Mbps 802.11g OFDM信号作用在发送器的I、Q基带输入端。

Parameter Test Condition Meas. Unit
Frequency Range   2.4 to 2.5 GHz
Transmit Power For EVM = 5.6%; meets the ACPR spec 15.7 dBm/16MHz
Transmit EVM POUT = +15.7dBm 5.4%  
Adjacent Channel Power Ratio (for 54Mbps OFDM Signal) At 11MHz offset over 100kHz RBW See Figure 3 dBc
At 20MHz offset over 100kHz RBW
At 30MHz offset over 100kHz RBW

工作特性


图3. ACPR性能,Tx功率 = 15.7dBm,EVM < 5.6%。


图4. Rx I/Q坐标图,RF输入 = -40dBm;54Mbps 64QAM,EVM = 2.2%。


图5. Rx I/Q坐标图,PIN = -65dBm,54Mbps 64QAM。EVM仅为4.2%,优于9%的灵敏度要求。

详细说明

该参考设计适用于所有802.11g OFDM数据速率(6、9、12、18、24、36、48和54Mbps)以及802.11b QPSK数据速率(1、2、5.5和11Mbps),满足相应的灵敏度要求。使用MAX2830芯片组可以节省外围器件,包括SAW滤波器、RF开关和PA。只需配合RF滤波器、非平衡变压器和少量无源元件即可构成完备的11b/g WLAN RF前端,并可提供较高性能,占用较小的PCB尺寸。


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2830
2.4GHz至2.5GHz 802.11g/b RF收发器,提供PA和Rx/Tx/模式开关

  • 工作于2.4GHz至2.5GHz ISM波段
  • IEEE 802.11g/b兼容(54Mbps OFDM和11Mbps CCK)
  • 完整的RF收发器、PA、Rx/Tx和天线开关以及晶体振荡器