回到顶部

MAX2170/MAX2171 DAB/T-DMB Reference Design

参考设计免责声明 参照  重要声明和免责声明  涵盖参考设计和其他Maxim资源

描述

图1. MAX2170/MAX2171调谐器和解调器参考设计

系统框图
图2. 系统框图

实验室测量

图3
图3. 测得的VHF灵敏度在DAB模式下优于-100.9dBm,在T-DMB模式下优于-101.3dBm
图4
图4. 测得的L波段灵敏度在DAB模式下优于-100.6dBm,在T–DMB模式下优于-100.7dBm

图5
图5. 对于VHF,N±1邻道处的邻道选择性(ACS)优于46dBc,对于L波段则改善了将近2dB。在ACS测试中,所用信号强度为-70dBm,对于VHF频率为206.352MHz,L波段频率为1471.792MHz,信道间隔为1.712MHz

 

附加测试

DAB和T-DMB模式下,在VHF和L波段的最大输入信号电平均为10dBm。这个输入电平受限于MAX2170/MAX2171器件的最大绝对额定值。

DAB
Parameter Conditions Measured Units
Maximum Input VHF: 174.928, 206.352, 239.200MHz 10, 10, 10 dBm
L-Band: 1452.960, 1471.792, 1490.624MHz 10, 10, 10
Far-Off Selectivity, VHF
(Desired: -70dBm, 206.352MHz)
N+5MHz FM Adj 66.7 dBc
N-5MHz FM Adj 66.6
Far-Off Selectivity, L-Band
(Desired: -70dBm, 1471.792MHz)
N+5MHz FM Adj 67.0 dBc
N-5MHz FM Adj 66.9

T-DMB
Parameter Conditions Measured Units
Maximum Input VHF: 174.928, 206.352, 239.200MHz 10, 10, 10 dBm
L-Band: 1452.960, 1471.792, 1490.624MHz 10, 10, 10
Far-Off Selectivity, VHF
(Desired: -70dBm, 206.352MHz)
N+5MHz FM Adj 66.2 dBc
N-5MHz FM Adj 66.9
Far-Off Selectivity, L-Band
(Desired: -70dBm, 1471.792MHz)
N+5MHz FM Adj 67.0 dBc
N-5MHz FM Adj 66.9


DAB/T-DAB频率分配

图6
图6. DAB/T-DMB RF信号是VHF-III和L波段的典型广播信号。典型的信道间隔为1.712MHz,信号带宽为1.536MHz

详细说明

MAX2170/MAX2171低中频调谐器用于数字音频广播(DAB)和地面数字多媒体广播(T-DMB)系统,覆盖168MHz到240MHz (VHF-III)和1452MHz到1492MHz (L波段)输入频率范围。MAX2170/MAX2171具有高集成度,提供了一个低功耗、板上调谐器设计方案。其低中频架构省去了中频声表滤波器,将以2.048MHz为中心频率的对称基带输出到解调器。MAX2170提供晶振频率的缓冲输出,用于参考时钟,而MAX2171可输出晶振频率1/3的参考时钟。一个Σ- Δ小数N分频合成器用于优化OFDM应用中的近载波和宽带相位噪声性能,这种系统对于与强邻道干扰相关的1kHz相位噪声和宽带相位噪声非常敏感。

Icon

设计, 制作, 测试

图中的电路板已经完成封装和测试。不可售。

 

Maxim设备 (2)

器件号 名称 产品线 购买 设计套件和评估模块
MAX2170 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播 无线通信与RF 立即购买 Design Kits
MAX2171 直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播 无线通信与RF 立即购买 Design Kits

Maxim设备 (2)

器件号 产品线
无线通信与RF
直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播
无线通信与RF
直接变频至低IF的调谐器,用于数字音频广播

相关视频

查看所有视频