参考电路 1088

REP014: CDMA PA输出功率+28.5dBm时提供-45dBc ACPR



快速工程模型(Rapid engineering prototypes)是Maxim应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具。


目标:利用这款低成本CDMA蜂窝功率放大器(PA)开发具有良好线性度和高功率附加效率(PAE)的应用电路。

本设计将 MAX2265 RF功率放大器调谐在蜂窝频段的CDMA手机,使其满足28.5dBm的输出功率,并提供-45dBc的ACPR1和34%的PAE。利用评估板进行调谐和测试。

MAX2265是为美国蜂窝频段基于IS-95的CDMA、PDC和基于IS-136的TDMA调制方式设计的线性RF功率放大器。为改善PAE,MAX2265提供了一种连续调节偏置电流的结构,可有效抑制电流回馈。使用这种方法,放大器的线性度(也就是邻信道功率比,ACPR)可以保持相当高的稳定度,而输出功率和电流消耗将会减小。于是,在连续变化的输出控制范围内保持预期的线性度、并可提高低功率输出模式的PAE。

Schematic of the MAX2265 evaluation lit (PDF, 39kB)
Performance results of the MAX2265
Bill of materials, part 1
Bill of materials, part 2

 


 
Status:
Package:
Temperature:

MAX2265
2.7V、单电源、蜂窝频段线性功率放大器

  • Low Average CDMA Current Consumption in Typical Urban Scenario
  • 0.5µA Shutdown Mode Eliminates External Supply Switch
  • ±0.8dB Gain Variation Over Temperature