Maxim 助力创业


Maxim助您快速进入市场

您没有时间或资源进行太多的设计迭代。您必须将概念变为原型产品——并快速上市。

Maxim提供您进入下一阶段所需的一切:免费的设计创业工具包!现在就注册领取您自己的工具包!您会从我们精挑细选的产品中得到您所需的产品:无论是完全安装并经过测试的参考设计,还是评估板,必有一款适合您最终产品的要求。您还会得到其它更多的东西。

为什么与Maxim合作?

与Maxim牵手协作,您在开发产品时将拥有充足的资源:

  • 高品质模拟和混合信号IC。
  • 7X24小时全球技术支持专家的帮助(器件和系统专家)
  • 易于使用的网上商店,支持样品、小批量和大规模生产订购
  • 超过15,000种元件的免费样品

可供选择的免费电路板

作为设计创业工具包,我们精挑细选了一组电路板。您可以选择:

  • MAX3232PMB1: P支持MAX3232E真RS-232收发器的Pmod

  • MAX11410EVKIT: MAX11410 24位、多通道、低功耗Δ-Σ ADC评估套件

  • MAX17201GEVKIT: 独立式ModelGauge™ m5电池组侧电量计IC,适用于单节电池应用

  • MAX17205GEVIT: 独立式ModelGauge m5电池组侧电量计IC,适用于多节电池应用

  • MAX8808EVKIT: MAX8808评估套件,器件为线性电池充电器,适用于单节锂离子电池

  • MAX8903AEVKIT: MAX8903A评估套件,器件为 2A、1节Li+电池DC-DC充电器

  • MAX32630FTHR: r支持MAX32630 Arm® Cortex®-M4F微控制器的快速开发平台

  • MAXREFDES72: 适用于Arduino平台的Pmod适配器

  • MAXREFDES77: 双通道电流检测外设模块

  • MAX32630FTHR: 应用平台

来自客户的评价

“我与Maxim的渊源已有多年。Maxim提供完备的系统,对PCI-PTS应用需求有着深厚的专业知识,以及良好的本地支持,所以合作非常成功。”
-Jorge Ribeiro, CEertec
“就我们的用途而言,iButton是完美选择,因为器件非常小、非常可靠,并且能够重用很多次。”
-Thijs Defraeye博士,Empa仿生膜和纺织品实验室
“利用Maxim产品应对安全性问题要轻松的多。”
-Olivier Boireau,Design SHIFT公司CEO