血气分析仪

血气分析仪用于量化、分析血液中的各种气体,监测、分析患者的状况,其工作原理与血糖仪类似。化学试剂与血液样本相混合,利用光传感器或电化学传感器对其进行检测。将血液样本的读数与校准后的试剂进行比较,确定结果。


血气分析仪常用于简单的血液测试,作为一套成熟的测试流程,帮助医护人员监测各种设置下的患者健康情况。除了临床诊断之外,血气分析仪还用于呼吸治疗和定点诊断。这些应用要求设备小型化、高度可靠。小型化要求集成多种测试功能,例如血糖检测和电解液分析。测试的多样性增加了设备成本。

点击浏览 : 信号通道 | 显示

信号通道


大部分血气分析仪均具有多个传感器,分别通过放大器和多路复用器以及模/数转换器(ADC)驱动。数据在微处理器中处理,微处理器通过RS-232、USB或以太网连接至PC或其他仪器。数/模转换器(DAC)常用于校准传感器放大器,以最大程度地提高电极灵敏度。

回到顶部 |

显示


现代血气分析仪越来越多地采用触摸屏,提供友好的图形用户界面(GUI),使得配置过程更加直观。对用户输入的视觉、听觉和触觉响应帮助设计人员改善用户体验。Maxim的高级触摸屏控制器提供触觉反馈、触摸处理以降低总线流通量,自主模式实现精确的手势识别。

回到顶部 |


3.5V至36V、2A/3A、同步Buck转换器,15µA静态电流和低EMI

MAX17242

工作可靠(42V输入瞬态保护)、长电池寿命(15µA IQ)和EN55022 EMI性能

2.75V至4.8V输入、10mA输出、35µVRMS 超低噪声和纹波升压调节器

MAX77231

小尺寸升压器,纹波和噪声仅35µVRMS

300mA、降压转换器,1.1μA IQ

MAX77596

小尺寸、同步降压转换器,内置开关。在3.5V至24V输入电压时,可提供高达300mA电流,而空载时的静态电流仅为1.1μA。

0.4V至5.5V输入、同步升压调节器

MAX17222

提供300nA IQ、95%峰值效率,方案尺寸减小高达50%


Operational Amplifier (OA) Multiplexer Operational Amplifier (OA) Voltage Reference (VREF) Voltage Reference (VREF) Microcontroller Unit (MCU) RS-232 Universal Serial Bus (USB) Temperature Sensor Light-Emitting Diode (LED) Backlight DC-DC Low-Dropout (LDO) Fuel Gauge Battery Charger Integrated Circuit (IC) Voltage Supervisor Analog-to-Digital Converter (ADC) Digital-to-Analog Converter (DAC) Operational Amplifier (OA)/Instrumentation Amplifier (IA)/Programmable-Gain Amplifier (PGA) 血气分析仪框图
Type Part Number Title
Evaluation Board MAX3223EEVKIT Evaluation Kit for the MAX3223E