回到顶部

信号检测

信号检测方案可用于多种市场领域。每种电路都针对具体应用推荐最适合的Maxim产品。点击方框图中的相应电路,即可查看推荐产品。

集成RTD至数字转换器


RTD to Digital Ref 集成RTD至数字转换器

单片、高精度RTD至SPI数字输出。支持2、3、4线RTD,以及PT100至PT1000 RTD @ 0.5⁰C (0.05%满幅)。

回到顶部 |

分立式RTD至数字转换器


Ref OA ADC 分立式RTD至数字转换器

分立式RTD至数字输出转换器,支持高性能、宽范围信号链,用于PT100至PT1000 RTD、16位至24位分辨率设计。

用途:宽范围温度输入。

回到顶部 |

RTD温度控制输入


Ref OA ADC RTD温度控制输入

分立式RTD至数字输出,较窄电压范围的工业应用。支持PT100至PT1000 RTD、16位转换设计,在较窄信号范围内,非线性度为0.0015% FSO。

用途:工厂温度检测。

回到顶部 |

RTD温度控制器——控制输出


Ref DAC OA RTD温度控制器——控制输出

高精度模拟电压输出控制,12位至16位控制信号,信号非线性度为±0.024%至±0.006% FSO。

用途:温度控制器模拟输出。

回到顶部 |

集成热电偶至数字转换器


Thermocouple to Digital 集成热电偶至数字转换器

单片热电偶至数字输出转换器,支持K、J、N、T、S、R或E型热电偶。内置冷端补偿。14位分辨率ADC,温度分辨率为0.25°C,精度为±2°C,-200°C至+700°C (K型热电偶)。

回到顶部 |

分立式热电偶至数字转换器


Ref Temp Sense ADC 分立式热电偶至数字转换器

灵活的热电偶至数字转换器,适用于较宽温度范围,16至24位应用。

回到顶部 |

热电偶温度控制器——控制输出


Ref DAC OA 热电偶温度控制器——控制输出

高精度模拟电压输出控制,12位至16位控制信号,信号非线性度为±0.024%至±0.006% FSO。

回到顶部 |

压力传感器信号链


Ref ADC OA OA 压力传感器信号链

16至24位压力传感器模拟信号链接口,非线性度为±0.001% FSO。

回到顶部 |

电子秤信号链


Ref ADC OA 电子秤信号链

16至24位电子秤模拟信号链接口,非线性度为±0.001% FSO。

回到顶部 |

宽范围、高精度压力模拟输入


Ref ADC 宽范围、高精度压力模拟输入

高精度16位接口,内置PGA。支持较宽范围的信号输入,信号非线性度为±0.0015% FSO。

回到顶部 |