回到顶部

电源

电源方案涉及各种不同功能,包括不同类型的DC-DC转换、电源隔离、保护以及电池管理。这些电源方案基本涵盖了大部分低功耗应用,常见于工业、医疗以及消费领域。点击方框图中相应电路,即可查看针对应用的推荐产品。

系统电源


Step-Down DC-DC Circuit Protection 系统电源

将工业电源(48V至24V)转换为5V和3.3V,满足微控制器系统级供电要求。

回到顶部 |

带隔离抽头的系统电源


LDO Step-Down DC-DC Isolated DC-DC Circuit Protection 带隔离抽头的系统电源

将工业电源(48V至24V)转换为5V和3.3V,满足微控制器系统级供电要求,带隔离抽头。

应用:通用仪表、模拟输入电路板、RTD温度控制器、电子秤。

回到顶部 |

系统和隔离电源,支持升压


Step-Up DC-DC LDO Step-Down DC-DC Isolated DC-DC Circuit Protection 系统和隔离电源,支持升压

将工业电源(48V至24V)转换为5V和3.3V,满足要求隔离电源抽头以及需要双极性信号接收的数据采集应用。

应用:PLC和工业双极性信号。

回到顶部 |

便携式电源


Battery Charger Fuel Gauge LDO Step-Down DC-DC Circuit Protection 便携式电源

将电池电源转换为微控制器系统电源,带有电池充电器和电量计。

应用:便携式仪表。

回到顶部 |

隔离型便携式电源


Battery Charger Fuel Gauge LDO Step-Down DC-DC Isolated Power Circuit Protection 隔离型便携式电源

转换电池电压并提供电池管理功能,适用于需要隔离电源抽头的便携式数据采集应用。

应用:便携式数据采集仪器。

回到顶部 |