回到顶部

通用模拟输出

这些模拟输出方案适合各种应用领域。所选择的IC满足方案描述的性能要求,是我们最具性价比的推荐产品。请浏览方案汇总列表,点击相应分类,查看推荐产品。

高精度模拟电压输出


Ref DAC OA 高精度模拟电压输出

高精度模拟电压输出,12位至16位控制信号,信号非线性度为±0.024%至±0.006% FSO。

用途:模拟控制信号发生器,用于各种高精度应用。

回到顶部 |

16位模拟电压输出,带隔离


Ref Isolation DAC 16位模拟电压输出,带隔离

高精度0-5V模拟输出,隔离串行数字输入。

应用:过程控制和伺服环路控制、可编程电压和电流源。

回到顶部 |

模拟电压控制,适用于较窄电压范围的应用


Ref OA DAC 模拟电压控制,适用于较窄电压范围的应用

8至10位分辨率电压控制。±0.10%信号误差,支持单极性和双极性输出。

应用:输出电压范围较窄或对成本非常敏感且不要求高精度的应用。

回到顶部 |

18位高精度模拟输出


Ref DAC OA 18位高精度模拟输出

高速18位模拟电压输出,具有高精度差分模拟输出。

应用:测试与测量

回到顶部 |