回到顶部

通用模拟输入

这些完备的模拟输入方案满足宽泛的市场应用。所选择的IC满足方案描述的性能要求,是针对特定应用具有最高性价比的推荐产品。请浏览方案汇总列表,点击相应分类,查看推荐产品。

您也可以参考我们的通用模拟输入参考设计

12位、mV级双极性输入,用于电池供电仪表


Ref Isolation OA ADC 12位、mV级双极性输入,用于电池供电仪表

该信号链处理双极性信号(具有正、负极性信号),高性价比、高精度放大器可采用单路/双路/四路配置。多通道SAR ADC提供高达500Ksps速率,以及自动关断、快速唤醒等低功耗操作。电压基准在较宽温度范围内提供3ppm精度。所有元件均为低功耗,设计用于电池供电产品。

回到顶部 |

12位、mV级单极性输入,用于电池供电仪表


Ref Isolation ADC OA OA 12位、mV级单极性输入,用于电池供电仪表

该信号链处理单极性mV级信号,例如从典型模拟输出传感器接收的信号。信号链中高性价比、高精度放大器可采用单路/双路/四路配置。多通道SAR ADC提供高达500Ksps速率,以及自动关断、快速唤醒等低功耗操作。基准在较宽温度范围内提供3ppm精度。所有元件为低功耗,设计用于电池供电产品。

回到顶部 |

10/12位、mV级、多通道输入


Ref Isolation ADC OA OA 10/12位、mV级、多通道输入

对于医疗和消费电子等使用多个传感器、工作在有限温度或压力范围的应用,需要高精度、高准确度的多通道、有限量化方案。10位或12位多通道方案,结合大约100k SPS的采样率,非常适合这些应用。根据量化要求,选择10位或12位方案。如果能够满足温度稳定度要求,则可使用内部基准。

回到顶部 |

中等电压、12/14位、±10V多通道模拟输入


Ref Isolation ADC OA OA 中等电压、12/14位、±10V多通道模拟输入

适用于高精度、灵活应用的多通道方案,例如工业控制。该方案提供灵活的输入配置,具有中等采样率以及低功耗。典型应用包括中等电压范围的PLC模拟输入和数据记录设备,更多信息请参考PLC方案

回到顶部 |

16位、mV级输入,用于电池供电仪表


Ref Isolation OA ADC 16位、mV级输入,用于电池供电仪表

仪表和传感器校准等应用要求的精度高于大多数设备,该信号链非常适合此类应用。信号链具有高性价比、高精度放大器(选择双极性或单极性),提供驱动16位ADC所需的性能。ADC为低功耗、Σ-Δ ADC,具有超低INL。基准在较宽温度范围内提供3ppm精度。所有元件为低功耗,设计用于电池供电产品。

回到顶部 |

16位、多通道、多量程模拟输入


Ref Isolation ADC 16位、多通道、多量程模拟输入

对于需要处理多路不同类型模拟输入的应用,例如某个通道为mV级输入,而另一路为10V输入,需要灵活的输入结构。该方案提供可编程输入电平,并且是高度集成的单片设计,适用于空间受限应用,包括航空电子和机器人。提供可选的外部基准,以满足更严格的温度稳定性要求。

回到顶部 |

16位、mV级差分输入,用于电池供电仪表


Ref Isolation OA ADC 16位、mV级差分输入,用于电池供电仪表

接收惠斯通桥传感器(或其它任何差分信号源)信号的差分输入。该信号链提供16位ADC,低功耗操作,内置PGA及输入噪声滤波器。根据需要可选择运放进一步放大。基准在较宽温度范围内提供3ppm精度。所有电路具有低功耗特性,设计用于电池供电产品。

回到顶部 |

宽范围、16位、±10V模拟输入


Ref Isolation ADC 宽范围、16位、±10V模拟输入

PLC应用往往要求足够灵活的模拟输入,以在较宽范围(从±10V输入到mV级差分输入)提供高精度。该信号链非常适合此类应用,更多信息请参考PLC方案

回到顶部 |

16位同步采样、差分模拟输入


Ref Isolation ADC OA OA 16位同步采样、差分模拟输入

如果必须在严格的同一时刻对输入进行采样,则需要同步采样。该电路提供四路全差分、同时采样通道。同步采样常见于电能测量应用。

回到顶部 |

通用24位、±10V集成模拟输入


Ref Isolation OA ADC 通用24位、±10V集成模拟输入

通用电路可满足多种需求,既可超标使用,也可满足苛刻的指标要求,非常灵活。24位模拟输入电路具有高性价比,可处理mV至V级信号,功耗较低。通用型输入信号链适用于电池供电仪表、工业控制装置和机器人。

回到顶部 |

集成24位、mV级差分输入,用于电池供电产品


Ref Isolation ADC 集成24位、mV级差分输入,用于电池供电产品

高度集成的24位转换器可接受mV级差分模拟输入,ADC内部集成可编程增益放大器和基准。该信号链功耗极低,非常适合电池供电应用。可选择单通道或多通道ADC,通常用于应变计产品。

回到顶部 |