回到顶部

Maxim Integrated电源和GMSL方案强化NVIDIA Jetson模块开发

为下一代多核应用供电

为下一代多核应用供电

现代人工智能(AI)的强大功能对于全球范围内的嵌入式开发人员、制造商和学习者已是触手可及。在多核应用领域处于领先地位的 NVIDIA’s® Jetson Nano™是一款小尺寸、功能强悍的计算机,能够并行运行复杂的AI算法,支持图像分类、目标检测、3D图像重构以及语音处理,而功耗仅为5–10瓦。这要求使用可靠的高速视频互连以及超低功耗解决方案,以适应并满足动态系统的需求,最大程度地提高系统运行时间。

Maxim Integrated的吉比特多媒体串行链路(GMSL™)技术及高性能PMIC可充分满足这些目标应用对于互连和供电的要求,具体体现如下:

Powering the Nvidia Jetson Module USB Charger Fuel-Gauge Protection LDO Buck Boost MAX77620 PMIC Jetson Nano Camera Audio Sensor RF/WIFI Security GMSL

  • MAX77620, PMIC, 拥有丰富功能,提供高度灵活性和大功率输出。6A双相调节器为Jetson nano强大的计算处理单元供电,而其它稳压器通道则为DRAM/闪存和I/O供电。高性能LDO可作为噪声敏感的SoC参考电源及多功能控制引脚供电,确保系统的可靠操作。
  • 对于需要密集图像处理的平台,GPU功耗较大,电流峰值可能达到10A以上。需要专用的多相降压转换器供电,MAX77812 为应对这一挑战提供理想选择。
  • 对于电量计、USB PD控制、充电方案,我们提供业界最佳的MAX17050, MAX77958, MAX77975.
  • 下一代GMSL技术能够支持 NVIDIA Jetson®平台链接多达8个摄像头,主要优势包括:
    • 支持高达8百万像素摄像机
    • 支持视频汇聚和复制
    • 安全方案符合ASIL-B标准