合肥安胜智能(Onsoon)电子

安胜智能(Onsoon)电子公司位于中国安徽省合肥市,是一家以提供IO-Link应用解决方案和芯片设计为核心业务的集成服务商。该公司目前有20多名研发人员。

安胜智能公司从2017年开始开发IO-Link,并相继翻译了IODD IO设备描述规范、IO-Link接口和系统规范以及IO-Link智能传感器等技术规范。

安胜智能公司已经通过IO-Link association协会的认证,是中国唯一通过IO-Link协会认证的IO-Link CC (能力中心)。该公司是IO-Link中国协会的四个核心成员之一,也是负责IO-Link协会在中国的培训工作的牵头公司。

目前,该公司开发的产品包括基于Web的IODD生成器软件,可以通过以下网址访问:http://www.io-link.club/iodd。专业的注册用户(具有制造商ID的公司可免费注册)可利用该软件生成必需的IODD文件,并公布在云端,以及在云端进行管理。用户很容易在软件系统中下载要求的IODD文件,以及浏览已公布文件的下载次数。

安胜智能公司已经开发了四端口和单端口IO-Link USB主机,可配置传感器和执行器参数。ONSOON IO-Link PDCT 2.0.0是用于IO-Link主机的软件,可通过以下地址下载:http://www.io-link.club/iodd#/pdct。软件和主机符合最新的IO-Link接口和系统规范v1.1.3,支持SMI和固件升级。

安胜智能还开发了一款设备栈演示板、IO-Link HUB和数显压力开关。IO-Link主机采用MAX14824 IO-Link主机收发器,数显压力开关采用MAX22513 IO-Link主机收发器。超声传感器和阀岛适配器也正在开发之中。

目前,该公司也正在从事IO-Link相关芯片的开发,传感器AFE芯片是该公司将来研发的重点。ONSOON还计划出版一本关于IO-Link的书籍。

NSOON IODD Generator V1.0.2ONSOON IODD生成器V1.0.2

ONSOON IO-Link PDCT V2.0.0ONSOON IO-Link PDCT V2.0.0

NSOON 4 Ports USB MasterONSOON 4端口USB主机

ONSOON Single Port USB MasterONSOON单端口USB主机