回到顶部

独立设计公司

独立设计公司

使用我们的器件时,可以借助我们独立设计公司(IDH)合作伙伴的帮助,快速地将产品投放市场。我们的IDH合作伙伴能够在每个设计阶段为您提供帮助,从硬件、软件设计到生产、物流服务,都能为您提供系统设计服务和一站式解决方案。

点击浏览 : 医疗 | 工业 | 电力线通信 | iot | 安全 | AI

医疗



Logic PD

Logic PD是一家配套完善的产品创新和方案实施研发公司,为全球最严苛的市场提供连接设备。该公司是一家系统集成商,以及后装市场服务供应商,帮助客户优化方案,以满足当今的用户需求和业务需求。Logic PD在产品生命周期的所有阶段为用户提供帮助,通过其新兴技术、新的商业模式以及会员制等,为用户提供持续价值,履行服务职责。据此,Logic PD凭借50多年的产品设计和开发经验,为用户寻求机会、降低风险并控制成本,使创新产品更快上市。  

Tensentric

Tensentric是一家产品开发公司,专注于医疗和生命科学设备,拥有50多名员工,平均开发经验长达20年。该公司已经开发出了超过250款医疗设备,拥有75项专利。Tensentric在工业设计、机械、电气(数字和模拟)、软件、光学、质量管控以及可靠性工程等领域积累了丰富经验,每个项目均由专门的项目经理负责管理。Tensentric凭借其丰富的经验,开发了独特的业务流程和激励机制,确保准确的方案实施、项目高效运作,以及最终的成功。

回到顶部 |

工业


 

Orchid Technologies Engineering and Consulting, Inc. 

Orchid Technologies Engineering and Consulting, Inc专注于高技术电子产品的架构、系统开发、设计和方案实施。Orchid提供高精度模拟设计、电源设计、低噪声电路设计、完整的电路板原理图设计和布局、固件与驱动程序开发、元器件采购、原型电路板组装以及原型电路板评估和测试。

TEConcept

TEConcept是一家位于德国弗莱堡的工程公司。TEConcept公司成立于2005年,专注于为电子、工业自动化以及专业多媒体领域的工业、商业客户提供研发服务。其服务范围涵盖咨询、可行性分析、系统设计、生产就绪开发,并可根据客户要求提供必要的认证过程管理。

Valor

Maxim与Valor Fire Safety, LLC (“Valor”)合作,为火灾和烟雾检测等光学检测应用提供精密算法。Valor是外部采样光电(ESP)烟雾检测技术的创造者,并拥有独家许可。ESP利用光电烟雾检测IC取代传统器件中的内腔,直接检测器件外部的烟雾。我们拥有专利的算法能够更快地检测阴燃和燃烧火焰,且不容易发生滋扰报警。Valor向全球OEM授权其IP组合,其中包含美国和其他国家/地区的十多项已批准和正在申请的专利。

了解更多信息请访问 www.valorfiresafety.com

回到顶部 |

电力线通信


Catron Inc.

 

Catron Inc.

Catron Inc是我们在美国的电力载波通信(PLC)方案开发合作伙伴。Catron拥有将近20年的工业PLC经验,其设计基于Maxim的MAX2990和MAX2992 PLC窄带OFDM技术,在恶劣环境下提供优异性能。其调制解调器可工作在-40°C至+75°C、95%相对湿度环境,无需风扇散热。

更多信息请访问Catron.

Xcedent


Xcedent

Xcedent为嵌入式ARM®开发提供板级设计组件和XCDT集成开发环境(IDE),包括模块和评估/开发方案及IP。XCDT工具为运行在MAX2982评估套件上的C语言应用扩展提供平台支持。

更多信息请访问Xcedent - MAX2982.

回到顶部 |

IOT


 


Team Concepts Limited

Team Concepts Limited是业界领先的开关电源开发商和制造商。此外,该公司还是物联网(IoT)整体方案供应商,通过能量测量硬件设计提供远程访问控制。该公司也为移动应用及云平台提供定制化软件开发。

更多信息请访问Team Concepts Limited.

回到顶部 |

安全


Design SHIFT

Design SHIFT创立于2009年,最初的想法很简单:凭借激情和专注,小型团队能够提供突破性的产品。

产品定义:追求每件产品的完美、简化复杂系统设计,永无止境。

快速开发原型:利用快速原型验证假设,通过迭代以及硬件和软件开发测试最重要的性能。

量产准备:从始至终为产品生产而设计,通常在早期设计阶段就与最终制造商及供应商协同工作。

观看案例视频 ›

联系方式:info@design-shift.com 


SCS Pro

SCSpro专注于智能卡整体解决方案开发,涵盖从硬件设计、软件开发到咨询服务。在硬件上,SCSpro设计并生产接触式和非接触式(RF和NFC)智能卡读卡器、支付终端、接口与控制模块,以及OEM芯片组。公司也开发移动APP、驱动,以及智能转换器和安全支付终端管理系统。SCSpro提供EMV (L1 & L2)、RF EMV、PayPass、payWave等相关认证咨询服务。

联系方式o.sales@scspro.co.kr

回到顶部 |

AI


Aizip, Inc.

Aizip, Inc开发IoT应用领域的AI模型。Aizip总部位于美国硅谷,提供拥有优异性能、快速周转时间和卓越投资回报(ROI)的设计服务。其模型可广泛用于智能化、自动化和互联世界的各项应用。


Xailient Inc.

Xailient Inc是一家数据优先公司,破解了6亿年前的一个生物学秘密,将人工智能(AI)引入到物联网领域。Xailient专注于将计算机视觉AI应用到极小的设备和芯片(前沿)。我们的软件产品使高精度、实时和隐私安全的计算机视觉开发变得简单、高成效,其中包括世界上最小的物体探测器(44 KB CNN)和地球上最高电源效率的人脸识别AI (使用一颗纽扣电池可运行一年)。展望AI辅助无处不在的未来世界,我们的目标是通过过滤世界上的信息,使客户能够关注并查看重要的信息。

回到顶部 |