回到顶部

nanoPower技术

降低IQ

当今器件体积越来越小,功能却越来越多。所以延长电池寿命和待机时间对于供电至关重要。为了支持新型可穿戴、健康监护、物联网(IoT)、移动终端及其它智能联网设备设计,低静态电流(IQ)技术至关重要。电源静态电流是影响系统待机功耗的最大因素,降低IQ是为设备提供最高电源效率和最长电池寿命的有效途径。

 

nanoPower的优点


nanoPower技术:为何降低IQ是明智之举

静态电流(IQ)是影响系统待机功耗的最大因素,降低静态电流是为设备提供最高电源效率和最长电池寿命的最有效技术。

最长电池寿

Maxim稳压器提供超高效率,静态电流不到1微安,大大降低电池漏电流,延长电池使用寿命。

较小方案尺寸

小尺寸封装、极少的外部元件,节省高达50%的空间。

nanoPower技术遇上DARWIN微控制器

如果您将nanoPower技术的超低电流与智能、精干、坚固的DARWIN微控制器结合在一起,会得到什么?IoT梦之队!在IoT系统中,所有元件必须协同工作,最大程度提高电池充电间隔时间,甚至无需充电,同时提供长达数年的可靠服务。将DARWIN微控制器与nanoPower家族产品相结合,您的设计将拥有最长电池寿命和最小尺寸。

回到顶部 |

nanoPower DC-DC稳压器


nanoPower DC-DC转换器拥有业界最小的方案尺寸和最长的电池寿命,适用于低功耗设备。nanoPower具有最高效率和最低静态电流,大幅延长工作和待机时间。方案尺寸减小多达50%,峰值效率超过95%,减小发热。

nanoPower DC-DC调节器 ›

回到顶部 |

nanoPower放大器


nanoPower运放、比较器和电流检测放大器拥有超低静态电流,支持最长的电池寿命,并且采用微小尺寸、节省空间的封装。

nanoPower监控电路 ›

回到顶部 |

nanoPower微控制器监控电路


nanoPower微处理器监控电路提供超低静态电流和小尺寸封装,理想用于空间和功耗受限的可穿戴、便携以及电池供电设备。

nanoPower监控电路 ›

回到顶部 |

DARWIN微控制器


DARWIN微控制器——专为IoT进化而生的全新MCU“品类”。可穿戴级的电源技术意味者您可获得最低的有效模式功耗和SRAM保持功耗;较大的嵌入式存储器意味着您再也无需担心运行空间、SRAM的溢出问题,无需增加额外MCU;可大规模扩展的存储器架构使您能够快速扩展应用大小或满足新的市场要求。并且拥有先进嵌入式安全为您及您的客户提供保护——即使您并非网络安全专家。

那么,您就能够:在下一代产品中封装更多特性,同时功耗与早期版本相同。或者,创建小巧、极低功耗的设备,保证用户对其长久性能赞不绝口。当nanoPower与DARWIN联姻时,将发生极具影响力的事情。

DARWIN 微控制器 ›

回到顶部 |