回到顶部

电路板设计中的接地与布线

在电路理论课程中,我们了解到“地”指的是零电势,是系统中其它电压的参考点。设计实际电路时,我们发现理论中的“地”根本不存在。真实的“地”是不稳定、嘈杂、有毛刺的,而且信号电平有时还不一致,如果想使电路可靠工作,我们必须了解并尊重事实。

对于存在模拟、数字混合信号以及瞬态感应部件(继电器、电机等)的复杂电路板,我们知道电路板上“地”的电势并不一致,而电路板上这种地电位差也会干扰电路的工作。电路板布局、元件布局和接地形式会直接影响电路的工作特性。

工作在极高频率(RF)时,信号在电路板上的传输属性极为不同,走线尺寸对信号的影响非常大。设计电路时必须将这些物理属性考虑在内。

我们在这里汇集了Maxim工程师撰写的文章,丰富的内容能够为您的电路设计提供帮助,使电路可以在嘈杂、带有毛刺的高频环境下稳定、可靠地工作。

噪声、去耦电容和地层

以下文章提供关于噪声对数字信号影响的应用信息,从中您可以了解到为什么需要多个电容器进行噪声去耦,同时包含模拟和数字信号且工作在嘈杂环境的电路有哪些接地技巧等。

以下短文解释了“地”的相对性,如何获取周围的参考点。

混合信号电路板的PCB接地技术

这些文章介绍了模拟、数字和混合信号电路布局的注意事项。

该文介绍不同的接地方案,包括“Mecca”地,并提供布局、布线及走线技巧,使串扰降至最低。

本文介绍如何通过谨慎的元件布局和接地,降低不同子系统组成的系统噪声。

射频设计中的电源、地和布局

绝大多数RF电路设计人员都了解高频电路板设计中需要特别注意布局、布线和信号通路设计。本文对各种错综复杂的高频布板事项进行了深入分析,有助于加速RF设计。

针对那些工作在非常高的频率,必须按照传输线对待的PCB走线,本文介绍了RF设计中的布局、布线和走线要求,提供丰富的信息和设计技巧。