FPGA设计资源
FPGA具有极高的性能和灵活性——模拟设计也一样。
无论您需要对FPGA供电还是从信号链中获得更多功能,Maxim的集成模拟方案都可以使系统设计变得更加容易——大大减小尺寸、降低成本。
电源转换
随着供电电压的降低和供电电压通道数量的增加,FPGA电源变得日益复杂。Maxim最新的FPGA电源方案能够满足您对性能、易用性和灵活性的要求。实际上,Xilinx已经选择Maxim作为其最理想的Kintex Ultrascale和Virtex Ultrascale参考设计电源供应商。
- 了解Maxim FPGA电源方案的更多信息
- 了解使用Maxim电源的第三方FPGA开发和参考设计电路板
- FPGA电源应用的参考设计板
- FPGA电源应用的参考电路
电源管理
FPGA要求各路电源正确同步,并监测电源故障。Maxim的可编程多通道电源管理监控电路、排序器和电压跟踪器提供广泛的方案可供选择。
安全
利用Maxim的安全认证器能够保护FPGA知识产权,不会损失宝贵的逻辑和处理资源。Avnet LX9™3 (Spartan®-6)和MicroZed™(Zynq®-7000)平台的安全认证参考设计含有完整的文档,很容易参考示例学习设计。
可编程模拟电路
我们的模拟电路也能够像您的FPGA一样编程!利用Maxim的PIXI™可编程混合信号I/O器件,您能够将20个端口独立配置为ADC、DAC、GPIO或开关功能,提供了能够轻松满足不同设计要求的方案。
Pmod原型开发模块
借助多种Pmod兼容的可插拔外设模块缩短产品上市时间。这些模块提供主流的模拟功能,例如A/D和D/A转换、定时、热管理以及接口功能。
端口扩展
FPGA设计中,I/O资源往往非常有限。Maxim的端口扩展产品提供便捷的方案,使您摆脱FPGA I/O口的束缚,无需占用宝贵的内部资源或额外引脚。