自主产品的命名规则
绝大多数Maxim产品采用公司专有的命名系统,包括基础型号和后续的3个或4个字母尾缀,有时还带有其它标识符号。
例如:
(A)是基础型号
基本型号(也称为基础型号)用于区分不同的产品类型,与封装、温度及其它参量无关。精度等级等参量通常用型号尾缀表示,有些情况下会为不同参量的器件分配一个新的基本型号。
(B)是尾缀
美信的产品有3个或4个字母尾缀。
- 3字母尾缀
3个尾缀字母,分别表示温度范围、封装类型和引脚数。具体含义如下表所示:
例如:MAX696CWE
C = 工作温度范围为C级(0°C至+70°C)
W = 封装类型:W (SOIC 0.300")
E = 引脚数,标号为E (这种封装类型为16引脚)
- 4字母尾缀
器件具有4个尾缀字母时,第一个尾标代表产品的等级(精度、电压规格、速率等)。例如:MAX631ACPA中,第一个尾标"A"表示5%的输出精度。产品数据资料中给出了型号对应的等级。其余3个字母的规则同3字母尾缀规则。
请注意:不同的产品类型尾缀代码可能不一致,详细信息或规格说明请参考数据资料。
温度范围 | ||
---|---|---|
A | 汽车AEC-Q100 1级 | -40°C 至 +125°C |
C | 商业级 | 0°C 至 +70°C |
E | 扩展工业级 | -40°C 至 +85°C |
G | 汽车AEC-Q100 2级 | -40°C 至 +105°C |
I | 工业级 | -20°C 至 +85°C |
M | 军工级 | -55°C 至 +125°C |
T | 汽车AEC-Q100 0级 | -40°C 至 +150°C |
U | 扩展商业级 | 0°C 至 +85°C |
封装类型 | |
---|---|
A | SSOP (缩小外形封装) 209 mil (14, 16, 20, 24, 28引脚);300 mil (36引脚) |
B | UCSP (超小型晶片级封装) |
C | 塑料TO-92;TO-220 |
C | LQFP 1.4mm (7mm x 7mm 过孔 20mm x 20mm) |
C | TQFP 1.0mm (7mm x 7mm 过孔 20mm x 20mm) |
D | 陶瓷Sidebraze 300 mil (8, 14, 16, 18, 20引脚);600 mil (24, 28, 40, 48引脚) |
E | QSOP (四分之一小外型封装) |
F | 陶瓷扁平封装 |
G | 金属外壳(金) |
G | QFN (塑料、薄型、四边扁平封装,无引脚冲压) 0.9mm |
H | SBGA (超级球栅阵列) |
H | TQFP 1.0mm 5mm x 5mm (32引脚) |
H | TSSOP (薄型缩小外形封装) 4.4mm (8引脚) |
J | CERDIP (陶瓷双列直插) (N) 300 mil (8, 14, 16, 18, 20引脚);(W) 600 mil (24, 28, 40引脚) |
K | SOT 1.23mm (8引脚) |
L | LCC (陶瓷无引线芯片载体) (18, 20, 28引脚) |
L | FCLGA (倒装芯片、基板球栅阵列);薄型LGA (薄型基板球栅阵列) 0.8mm |
L | µDFN (微型双列扁平封装,无引线) (6, 8, 10引脚) |
M | MQFP (公制四边扁平封装)高于1.4mm;ED-QUAD (28mm x 28mm 160引脚) |
N | PDIP (窄型塑料双列直插封装) 300 mil (24, 28引脚) |
P | PDIP (塑料双列直插封装) 300 mil (8, 14, 16, 18, 20引脚);600 mil (24, 28, 40引脚) |
Q | PLCC (塑料陶瓷无引线芯片载体) |
R | CERDIP (窄型陶瓷双列直插封装) 300 mil (24, 28引脚) |
S | SOIC (窄型塑料小外形封装) 150 mil |
T | 金属外壳(镍) |
T | TDFN (塑料、超薄、双列扁平封装,无引线冲压) 0.9mm (6, 8, 10 & 14引脚) |
T | 薄形QFN (塑料、超薄、四列扁平封装,无引线冲压) 0.8mm |
TQ | 薄形QFN (塑料、超薄、四列扁平封装,无引线冲压) 0.8mm (8引脚) |
U | SOT 1.23mm (3, 4, 5, 6引脚) |
U | TSSOP (薄型缩小外形封装) 4.4mm (14, 16, 20, 24, 28, 38, 56引脚);6.1mm (48引脚) |
U | µMAX (薄型缩小外形封装) 3mm x 3mm (8, 10引脚) |
V | U. TQFN (超薄QFN - 塑装、超薄四边扁平,无引线冲压) 0.55mm |
W | SOIC (宽型、塑料小外形封装) 300 mil |
W | WLP (晶片级封装) |
X | CSBGA 1.4mm |
X | CVBGA 1.0mm |
X | SC70 |
Y | SIDEBRAZE (窄型) 300 mil (24, 28引脚),超薄LGA 0.5mm |
Z | 薄型SOT 1mm (5, 6, 8引脚) |
引脚数 | |
---|---|
A | 8, 25, 46, 182 |
B | 10, 64 |
C | 12, 192 |
D | 14, 128 |
E | 16, 144 |
F | 22, 256 |
G | 24, 81 |
H | 44, 126 |
I | 28, 57 |
J | 32, 49 |
K | 5, 68, 265 |
L | 9, 40 |
M | 7, 48, 267 |
N | 18, 56 |
O | 42, 73 |
P | 20, 96 |
Q | 2, 100 |
R | 3, 84 |
S | 4, 80 |
T | 6, 160 |
U | 38, 60 |
V | 8 (0.200" pin circle, isolated case), 30, 196 |
W | 10 (0.230" pin circle, isolated case), 169 |
X | 36, 45 |
Y | 8 (0.200" pin circle, case tied to pin 4), 52 |
Z | 10 (0.230" pin circle, case tied to pin 5), 26, 72 |
(C)其它尾缀字符 (可选)
在3字母或4字母尾缀的后面可能还会出现其它字符,这些字符可能单独出现,也可能与型号组合在一起。
其它尾缀 | |
---|---|
/883B | 完全满足MIL-STD-883军品要求,这些器件有其相应的数据资料,请参考 MIL-STD-883B数据资料。 |
Cxx, Gxx, or TGxx** | 客户定制。通常按照客户的要求制作标签。请申请报价,了解更多。 |
D | 表明器件具有潮湿敏感度等级(MSL) > 1,运输前应当干燥包装。 |
/GG8, /GH9 | COTS部件含铅(SnPb)。小容量项目采用/GG8,大容量项目采用/GH9。更多信息,请参考COTS含铅(SnPb)器件。 |
/G0F | 报废过渡(OM)项目。 |
/HR | 高性能产品,尚未经过MIL-STD-883认证。 |
/PR, /PR2, /PR3 | 加固塑料封装,是通过更高筛选等级的商业级器件,用来满足用户对介于商用产品(COTS)和军用产品之间的标准需求。请参考 加固塑料封装器件。 |
T, T&R, T10 | 器件卷带封装。T或T&R表明标准的卷数量,通常为2500个,T10则代表有10000个。 |
U | 表示散装卷带包装。 |
/V | 汽车品质认证。经过汽车质量认证的器件满足严格的制造及QA流程要求,达到了全球汽车工业所认可的质量水准。请参考 汽车/V产品 |
W | "Waivered"器件不符合数据资料规格。 |
+ | 表明无铅(RoHS)认证版本。参见无铅信息页面* |
- | 表明器件不符合无铅(RoHS)标准。(也可能有无铅版。参见 无铅信息页面。)* |
# | 表示器件不含铅,符合RoHS标准。参见 无铅信息页面。* |
* 如不含+、-或#后缀,表明器件未经无铅(RoHS)认证,并且含铅器件是唯一选择。(或许有无铅版。)
| 回到顶部 |
用于军工和航天航空的器件型号
SMD (标准微电路封装图) **
符合军标要求
高可靠性
- xxx/HR
高强度塑料
定制军用产品
- xxx/GG8
- xxx/GH9
- xxx/G0F (G-zero-F)
- xxx-TG1K
供应商项目图
**其中,"xxx"为任意字母的组合
| 回到顶部 |
第二货源型号命名
我们提供的第二货源产品采用特定型号最流行的编号,而不是我们自己的命名规则。其中包括原有的产品等级、温度范围、封装类型和引脚数编号。
对于第二货源,Maxim经常提供其他厂商不能提供的封装类型和温度范围,这些器件的型号通常采用原来的编码
| 回到顶部 |