回到顶部

BSDL

Maxim Integrated为满足IEEE 1149.1标准的产品提供BSDL文件。这些文件支持通过JTAG进行电路板级测试。这些BSDL文件完全符合IEEE 1149.1规范。由于JTAG不支持多芯片模块(MCM),所以此类产品无法使用独立的BSDL文件。对于MCM器件,需要调用多次BSDL文件,以检查器件上的每个管芯。

下列产品提供BSDL文件:

点击右键,保存文件

Models Found
型号 文件名 说明 修订
DS21352 ds21352csbga.txt (7 KB) DS21352CSBGA BSDL模型 07/11/03
DS21352 ds21352.txt (6 KB) DS21352 BSDL模型 06/26/01
DS21354 ds21354csbga.txt (7 KB) DS21354CSBGA BSDL模型 07/11/03
DS21354 ds21354.txt (6 KB) DS21354 BSDL模型 06/26/01
DS21448 ds21448csbga.txt (9 KB) DS21448CSBGA BSDL模型 10/25/03
DS21448 ds21448lqfp.txt (9 KB) DS21448LQFP BSDL模型 10/25/03
DS21455 ds21455csbga.txt (21 KB) DS21455 BSDL模型 04/20/04
DS21458 ds21458csbga.txt (21 KB) DS21458 BSDL模型 04/20/04
DS2155 ds2155csbga.txt (7 KB) DS2155CSBGA BSDL模型 04/25/03
DS2155 ds2155lqfp.txt (8 KB) DS2155LQFP BSDL模型 06/16/08
DS21552 ds21552.txt (6 KB) DS21552 BSDL模型 06/26/01
DS21554 ds21554.txt (6 KB) DS21554 BSDL模型 06/26/01
DS2156 ds2156lqfp.txt (9 KB) DS2156LQFP BSDL模型 07/18/05
DS2156 ds2156csbga.txt (9 KB) DS2156CSBGA BSDL模型 07/19/05
DS21FF42 ds21q42.txt (9 KB) DS21Q42 BSDL模型 05/25/00
DS21FF44 ds21q44.txt (9 KB) DS21Q44 BSDL模型 06/12/99
DS21Q352 ds21q352.zip (9 KB) DS21Q352 BSDL模型 12/05/05
DS21Q354 ds21q354.zip (9 KB) DS21Q354 BSDL模型 12/05/05
DS21Q55 ds21q55.zip (10 KB) DS21Q55 BSDL模型 06/28/04
DS21Q552 ds21q552.zip (9 KB) DS21Q552 BSDL模型 12/05/05
DS21Q554 ds21q554.zip (9 KB) DS21Q554 BSDL模型 12/05/05
DS26102 ds26102.txt (30 KB) DS26102 BSDL模型 09/14/05
DS26303 ds26303_a3.txt (25 KB) DS26303 A3 BSDL模型 05/29/07
DS26303 ds26303.txt (25 KB) DS26303 BSDL模型 10/13/06
DS26303 ds26303_a2.txt (25 KB) DS26303 A2 BSDL模型 05/29/07
DS26324 ds26324.txt (41 KB) DS26324 A1 BSDL模型 06/10/05
DS26334 ds26334.txt (40 KB) DS26334 BSDL模型 10/16/06
DS26401 ds26401.txt (29 KB) DS26401 BSDL模型 11/27/00
DS26502 ds26502.txt (8 KB) DS26502 BSDL模型 09/08/05
DS26503 ds26503.txt (8 KB) DS26503 BSDL模型 09/08/05
DS26504 ds26504.txt (8 KB) DS26504 BSDL模型 09/08/05
DS26514 ds26514.bsdl (32 KB) DS26514 BSDL模型 01/21/09
DS26518 ds26518.txt (36 KB) DS26518 BSDL模型 01/21/09
DS26519 ds26519.txt (50 KB) DS26519 BSDL模型 11/30/06
DS26521 ds26521.txt (15 KB) DS26521 BSDL模型 08/30/06
DS26522 ds26522_d2_sct_bsdl.txt (16 KB) DS26522 BSDL模型
DS26522 ds26522_d1_sct_bsdl.txt (16 KB) DS26522 BSDL模型
DS26524 ds26524csbga.txt (33 KB) DS26524CSBGA BSDL模型 10/23/06
DS26528 ds26528lbga_a3.txt (34 KB) DS26528LBGA A3 BSDL模型 05/29/07
DS26528 ds26528lbga_a4.txt (34 KB) DS26528LBGA A4 BSDL模型 05/29/07
DS26528 ds26528csbga.txt (34 KB) DS26528CSBGA A2 BSDL模型 06/13/05
DS26528 ds26528csbga_a3.txt (34 KB) DS26528CSBGA A3 BSDL模型 05/29/07
DS26528 ds26528csbga_a4.txt (34 KB) DS26528CSBGA A4 BSDL模型 05/29/07
DS26528 ds26528lbga.txt (34 KB) DS26528LBGA A2 BSDL模型 06/13/05
DS26556 ds26556.txt (35 KB) DS26556 BSDL模型 09/14/05
DS26900 ds26900.txt (40 KB) DS26900 BSDL模型 10/15/07
DS3112 ds3112.txt (22 KB) DS3112 BSDL模型 03/10/02
DS31256 ds31256_b1.txt (23 KB) DS31256_B1 BSDL模型 10/28/02
DS31256 ds31256_b2.txt (23 KB) DS31256_B2 BSDL模型 10/28/02
DS31256 ds31256_b2v.txt (185 KB) DS31256_B2V BSDL模型 06/11/03
DS31256 ds31256.txt (23 KB) DS31256 BSDL模型 11/27/00
DS31256 ds31256_a2.txt (23 KB) DS31256_A2 BSDL模型 10/24/02
DS3131 ds3131.txt (35 KB) DS3131 BSDL模型 10/18/01
DS3134 ds3134.txt (23 KB) DS3134 BSDL模型 03/21/00
DS3141 ds3141.txt (12 KB) DS3141 BSDL模型 01/21/03
DS31412 ds31412.txt (41 KB) DS31412 BSDL模型 04/25/03
DS3142 ds3142.txt (14 KB) DS3142 BSDL模型 01/21/03
DS3143 ds3143.txt (17 KB) DS3143 BSDL模型 01/21/03
DS3144 ds3144.txt (19 KB) DS3144 BSDL模型 01/21/03
DS3146 ds3146.txt (29 KB) DS3146 BSDL模型 04/25/03
DS3148 ds3148.txt (31 KB) DS3148 BSDL模型 04/25/03
DS3151 ds3151_rev_a.txt (16 KB) DS3151 A BSDL模型 05/14/04
DS3151 ds3151_rev_b.txt (18 KB) DS3151 B BSDL模型 08/16/07
DS3151 ds3151_rev_b1.txt (17 KB) DS3151 B1 BSDL模型 02/24/04
DS3152 ds3152_rev_b.txt (19 KB) DS3152 B BSDL模型 08/16/07
DS3152 ds3152_rev_a.txt (17 KB) DS3152 A BSDL模型 05/14/04
DS3152 ds3152_rev_b1.txt (18 KB) DS3152 B1 BSDL模型 02/24/04
DS3153 ds3153_rev_b1.txt (20 KB) DS3153 B1 BSDL模型 02/24/04
DS3153 ds3153_rev_b.txt (20 KB) DS3153 B BSDL模型 08/16/07
DS3153 ds3153_rev_a.txt (19 KB) DS3153 A BSDL模型 05/14/04
DS3154 ds3154_rev_a.txt (20 KB) DS3154 A BSDL模型 05/14/04
DS3154 ds3154_rev_b.txt (21 KB) DS3154 B BSDL模型 08/16/07
DS3154 ds3154_rev_b1.txt (21 KB) DS3154 B1 BSDL模型 12/20/06
DS3160 ds3160.txt (16 KB) DS3160 BSDL模型 04/07/03
DS3161 ds3161.txt (66 KB) DS3161 A2 BSDL模型 06/10/05
DS31612 ds31612_bsdl.txt (90 KB) DS31612 BSDL模型 03/20/06
DS3162 ds3162.txt (68 KB) DS3162 A2 BSDL模型 06/10/05
DS3163 ds3163.txt (70 KB) DS3163 A2 BSDL模型 06/10/05
DS3164 ds3164.txt (72 KB) DS3164 A2 BSDL模型 06/10/05
DS3166 ds3166_bsdl.txt (83 KB) DS3166 BSDL模型 03/20/06
DS3168 ds3168_bsdl.txt (85 KB) DS3168 BSDL模型 03/20/06
DS3170 ds3170.txt (23 KB) DS3170 A1 BSDL模型 06/13/05
DS3171 ds3171.txt (64 KB) DS3171 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3172 ds3172.txt (66 KB) DS3172 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3173 ds3173.txt (67 KB) DS3173 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3174 ds3174.txt (69 KB) DS3174 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3182 ds3182.txt (75 KB) DS3182 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3183 ds3183.txt (72 KB) DS3183 A2 BSDL模型 06/07/05
DS3184 ds3184.txt (72 KB) DS3184 A2 BSDL模型 06/07/05
DS32506 ds32506.txt (53 KB) DS32506 BSDL模型 06/01/06
DS32508 ds32508_bsdl.txt (56 KB) DS32508 BSDL模型 10/19/05
DS3251 ds3251.txt (17 KB) DS3251 BSDL模型 07/19/05
DS32512 ds32512.txt (64 KB) DS32512 BSDL模型 06/01/06
DS3252 ds3252.txt (18 KB) DS3252 BSDL模型 07/19/05
DS3253 ds3253.txt (20 KB) DS3253 BSDL模型 07/19/05
DS3254 ds3254.txt (21 KB) DS3254 BSDL模型 07/19/05
DS33W11 ds33w11_bsdl.txt (35 KB) DS33W11 BSDL模型
DS33W41 ds33w41_bsdl.txt (37 KB) DS33W41 BSDL模型
DS33X11 ds33x11_256_bsdl.txt (35 KB) DS33X11_256 BSDL模型
DS33X11 ds33x11_144_bsdl.txt (34 KB) DS33X11_144 BSDL模型
DS33X161 ds33x161_bsdl.txt (40 KB) DS33X161 BSDL模型
DS33X162 ds33x162_bsdl.txt (41 KB) DS33X162 BSDL模型
DS33X41 ds33x41_bsdl.txt (36 KB) DS33X41 BSDL模型
DS33X42 ds33x42_bsdl.txt (37 KB) DS33X42 BSDL模型
DS33X81 ds33x81_bsdl.txt (38 KB) DS33X81 BSDL模型
DS33X82 ds33x82_bsdl.txt (38 KB) DS33X82 BSDL模型
DS33Z11 ds33z11_bsdl.txt (32 KB) DS33Z11 BSDL模型 09/28/06
DS33Z41 ds33z41_bsdl.txt (31 KB) DS33Z41 BSDL模型 09/28/06
DS33Z44 ds33z44_bsdl.txt (36 KB) DS33Z44 BSDL模型 09/28/06
DS34S101 ds34s101.bsdl (53 KB) DS34S101 BSDL模型 04/19/10
DS34S102 ds34s102.bsdl (54 KB) DS34S102 BSDL模型 04/19/10
DS34S104 ds34s104.bsdl (55 KB) DS34S104 BSDL模型 04/19/10
DS34S108 ds34s108.bsdl (59 KB) DS34S108 BSDL模型 04/19/10
DS34S132 ds34s132.bsdl (84 KB) DS34S132 BSDL模型
DS34S132 ds34s132a2.bsdl (82 KB) DS34S132 A2 BSDL模型 07/20/11
DS34T101 ds34t101.bsdl (57 KB) DS34T101 BSDL模型 04/19/10
DS34T102 ds34t102.bsdl (59 KB) DS34T102 BSDL模型 04/19/10
DS34T104 ds34t104.bsdl (64 KB) DS34T104 BSDL模型 04/19/10
DS34T108 ds34t108.bsdl (79 KB) DS34T108 BSDL模型 04/19/10
MAX16031 max16031.bsd (10 KB) MAX16031 BSDL模型
MAX16046 max16046_tqfp.bsd (4 KB) MAX16046 TQFP BSDL模型
MAX16046 max16046_tqfn.bsd (4 KB) MAX16046 TQFN BSDL模型
MAX16065 max16065.bsd (4 KB) MAX16065 BSDL模型 01/14/10
MAX16066 max16066.bsd (4 KB) MAX16066 BSDL模型 01/14/10
MAX16067 max16067.bsd (4 KB) MAX16067 BSDL模型 01/14/10
MAX16068 max16068.bsd (4 KB) MAX16068 BSDL模型 01/14/10
MAX16070 max16070.bsd (4 KB) MAX16070 BSDL模型 01/14/10
MAX16071 max16071.bsd (4 KB) MAX16071 BSDL模型 01/14/10