回到顶部

EE-Sim资源

用户手册


EE-Sim用户手册(PDF)
该用户手册包含使用EE-Sim的详细说明。这款Maxim在线工具支持设计和仿真各种模拟和电源方案。


EE-Sim DC-DC工具简介(9:27)
演示EE-Sim中最常用的功能。包括打开新DC-DC设计、更改设计要求、创建原理图、执行仿真、比较设计以及生成报告。


打开设计(3:26)
使用器件选择菜单树或参数搜索工具打开新DC-DC设计。也可以打开您自己保存的设计,或者Maxim实验室搭建和测试的设计。


设计要求(2:21)
如何设定设计要求规范以及创建原理图。


设计折中(2:36)
根据您的设计需求,合理安排设计尺寸、效率或BOM成本的优先顺序。了解如何在原理图中实施这一选择。


仿真(2:47)
利用仿真设置窗口,运行多达6种仿真。如果需要,可自定义各种仿真设置。请访问最后生成的波形。


使用元器件(2:55)
回顾原理图中每个推荐器件的制造商、器件号和关键属性。选择不同的元件,或者自己定义元件。如何对陶瓷电容性能进行降额使用,及其重要性原因。


网络波形浏览器(3:03)
定制仿真波形的显示,实现最优分析。可配置的参数包括信号颜色、顺序和分组;坐标轴比例、布局和同步;标记数量和标签;自动和手动缩放;以及保存数据的格式。


分享EE-Sim设计(3:39)
了解与同行分享设计的三种不同方式。得益于EE-Sim基于云的性质,能够快速、简单且灵活地分享设计。

技术支持


Maxim的专业应用工程师团队时刻准备通过Email电话回答EE-Sim相关问题。我们将耐心解答每一位客户的疑问。