Noitom Limited: 利用 MAX17224 nanoPower boost 转换器重新定义动作捕捉

Noitom (诺亦腾)公司总部位为中国北京,由数名富有远见的工程师和科学家在2012年共同创立, 致力于重新定义动作捕捉范例。Noitom的团队由CTO戴若犁博士以及数名力学、软件、机器人 和传感器工程专家组成,专注于人体测绘、运动、环境交互等领域的研发。

自成立以来,Noitom已经发布了多个产 品线,包括其Perception MOCAP无线运 动捕捉系统、支援电影和游戏行业应用 的Perception Legacy、mySwing便携式高 尔夫挥杆分析仪,以及小巧、自我调整 的Perception Neuron动作捕捉系统。 Noitom提供Hi5 VR手套,从而实现虚拟 实境下的全沉浸式双手交互。该公司还 提供结合了光学与惯性追踪技术的Project Alice高级B2B多人VR系统。

挑战

  • 满足高效、低静态电流、大输入范围、低 启动电压、高资料速率以及小尺寸等系统 要求

方案

获益

  • 满足技术指标的同时,支援该公司产品稳 定、可靠工作

设计挑战

Noitom的Hi5 VR手套通过一系列惯性测量单元(IMU)传感 器提供无线、全手指操作,能够将手套中的动作资料高精 度、低延迟地实时传输到计算机。在开发手套的过程中, 工程团队必须满足高效率、低静态电流、大输入范围、低 启动电压和小尺寸等严苛要求。Perception Neuron动作捕 捉系统基于包含陀螺仪、加速度计和磁力计的IMU。基于 专利的嵌入式资料融合、人体动力学和物理引擎算法以最 小的延迟提供平滑和真实的动作追踪。为搭建动作捕捉系 统,工程团队需要设计一套能够支援高资料速率、低耗流 且尺寸小巧的系统。

The Hi5 VR Glove Business Edition is designed to bring real-world hand interactions into virtual reality.

The Hi5 VR Glove Business Edition is designed to bring real-world hand interactions into virtual reality.

商业版 Hi5 VR 手套旨在为虚拟实境带来逼真的双手交互。

方案和获益

Noitom团队在Maxim的MAX17224 nanoPower boost 转换器上找 到了Hi5 VR手套所需的底层技术。MAX17224的OUT引脚静态 电流为300nA,峰值效率为95%。提供真关断模式,可将输出 与输入断开,且没有正向或反向电流。对于Perception Neuron 系统,该公司使用MAX14841E 40Mbps, +3.3V, RS-485 半双 工收发器,该元件可通过延长电缆实现高速资料传输,最大程 度提高噪声容限。该公司的方案中也采用了其他一系列的Maxim IC,包括MAX809S 3引脚微处理器重定电路, MAX14527过压 保护器, MAX8887低压差(LDO)线性稳压器, DS3231M I2C实时时钟以及内置电源就绪(POK)比较器的 MAX8881 LDO线性稳 压器。

对于Noitom,Maxim的界面转换元件满足了他们在各个方面的 需求,例如最大资料速率、电源、功耗、封装和ESD保护。电 源调节元件提供了该公司方案所需的输入/输出电压范围、效 率、驱动能力、纹波、封装和保护标准。

“Maxim IC使我们的产品工作更稳定、更可靠。” 戴博士表示: “Maxim的品牌值得我们的信任。 ”


Maxim ICs are making our products work in a more stable and reliable manner.

“Maxim IC 使我们的产品工作更稳定、更可靠。-Noitom公司CTO戴若犁博士 ”  

感知神经元系统是这类系统中首先提供小型、自适应、多功能和价格合理的运动捕捉解决方案的工具。