MEDIATEK:提供高性能汽车信息娱乐系统方案

联发科技 MediaTek, 总部位于台湾新竹市,是全球第四大无晶圆半导体公司,每年可为超过超过15亿台终端设备提供芯片。汽车市场是该公司专注的领域之一,其中将自动驾驶视为下一个重点研发领域。联发科技的Autus解决方案是一套车载信息娱乐系统,可提供传感器信息、娱乐内容、导航等功能。Autus I20 (MT2712) 高性能、六核信息娱乐片上系统 (SoC)提供灵活接口和多屏幕支持。

挑战

  • 串行链路方案,提供高可靠性数据传输和帧同步,以支持全景可视应用
  • 大电流降压转换器提供4A输出电流和动态电压调节,支持DDR电源轨

方案

优势

  • 15m传输距离,解串器提供稳定可靠的传输质量
  • 支持EMI抑制,解串器提供扩频特性
  • 动态电压调节支持多种DDR类型
  • 单芯片解串器有效简化设计

MediaTek’s Autus I20 reference design provides a high-performance, hexa-core infotainment SoC with a flexible interface and multi-display support. MediaTek的Autus I20参考设计基于高性能、六核信息娱乐SoC,提供灵活接口和多屏幕支持

挑战

为了使基于Autus I20 SoC的参考设计能够支持全景可视应用,MediaTek需要一种能够提供可靠数据传输的SerDes链路方案,例如支持15m SerDes链路距离的技术。理想情况下,为了实现全景可视,解串器需要在单芯片内提供四路支持帧同步的输入通道。同时,公司也需要一套提供MIPI CSI-2输出接口的SerDes链路方案与其SoC配合使用。

为了支持不同类型的DDR存储,该公司还需要提供4A输出电流和动态电压调节的大电流降压转换器,以支持其DDR电源轨。

方案和优势

为满足Autus I20 SoC参考设计的需求,MediaTek采用了下列Maxim产品: MAX9286四通道1.5Gbps吉比特多媒体串行链路 (GMSL) 解串器, MAX9670516位GMSL串行器,带高抗扰/带宽模式,MAX15007C40V、超低静态电流线性调节器;MAX8902B低噪声、500mA LDO调节器,以及具有动态电压调节的大电流降压转换器。该公司同时也评估了市场上的其他车用IC,但最终选择了符合其设计标准的Maxim器件。例如,MAX9286提供15m传输距离,能够抑制电磁干扰(EMI),同时支持扩频功能。

在该参考设计中,大电流降压转换器凭借其动态电压调节功能,使MediaTek能够通过I2C接口调节输出电压,以支持不同的DDR类型。其中,MAX9286与四片MAX96705 IC配套使用。MAX9286单片解串器芯片可支持实现全景可视应用,并且凭借其帧同步特性能够减轻SoC负荷。此外,其数据纠错、控制通道传输,以及高级诊断功能,可助力实现非常稳定的高质量数据传输。

MediaTek 公司副总裁JC Hsu表示:“高集成度MAX9286能够支持多达4路摄像机链路传输。这种紧凑型的集成设计减小了主板空间的占用,同时降低了客户的材料清单成本。”