吉诺科技(GSEE-TECH)

利用MAX11270 ADC设计小尺寸、低功耗模拟输入模块

吉诺科技(Geneuo或GSEE-TECH)成立于2010年,总部位于中国天津,专业从事工业自动化产品的研发、生产、销售、系统集成和工程服务。该公司不仅拥有完善的国内市场销售网络,而且在国际自动化市场上的开发领域拥有强大的细分市场优势。

吉诺科技提供丰富的工业以太网通信产品,包括交换机、网关模块、I/O模块、工业无线模块等。该公司开发了PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT和Modbus TCP协议现场总线产品,支持的信号包括数字输入、数字输出、模拟输入和模拟输出。其产品被广泛用于冶金、汽车、物流和制造业。随着工业4.0和工业以太网协议的普及,要求模拟输入模块等相关产品具有紧凑的尺寸、低成本、多路复用信号处理以及高水平保护。

挑战

在冶金行业,现场设备层要采集和处理大量模拟信号。客户希望使用一种能够支持多通道并且可处理电流(0/4-20mA)和电压(-10/0V-+10V)信号的模拟输入模块。同时要求模块尺寸必须小巧,便于节省控制柜中的大量空间。

在其他行业中,新模块必须满足IP67防护标准,但同时也带来了散热问题,所以硬件平台具有低功耗及较宽工作温度范围非常重要。温度也会影响模块中模/数转换器(ADC)的精度。因此,低温漂尤为重要。

由于工业环境变得越来越复杂,优秀的模拟输入模块应该能够防止短路、过流和过压,并提供诊断功能,同时改进电磁兼容(EMC)能力。

挑战

  • 工业自动化方案必须满足各种 要求:支持多通道、电压/电流 可配置性、高精度、极小尺寸、 低功耗、宽温度范围、低温漂、 低成本

方案

利益

  • 节省6个月的开发时间
  • 客户订单增长23.4%
  • 帮助客户将控制系统成本降低 大约16%
  • 稳定的质量和性能

MAX11270设计而成,尺寸极小、功耗极低,具有可自配置的电流和电压信号,拥有16位高精度、宽工作温度范围和低温漂
吉诺科技的4/8通道模拟输入模块采用Maxim的MAX11270设计而成,尺寸极小、功耗极低,具有可自配置的电流和电压信号,拥有16位高精度、宽工作温度范围和低温漂。

吉诺科技很高兴有机会与Maxim合作,为我们的模拟输入模块提供完美方案,且尺寸极小、支持多通道信号,提高用户体验和用户可采性。
Li Yan,吉诺科技市场部现场总线项目经理
采用MAX11270,解决了客户的各种要求。新模块增强了我们的优势。Maxim支持团队的帮助使我们的项目更轻松,模块的特性成就了我们的终极目标,我们的客户非常满意。”
Li Tao,吉诺科技工业通信事业部研发经理

方案和利益

为帮助客户发挥吉诺科技现场总线产品的最大性能,该公司的新输入模块采用Maxim的 MAX11270 24位Δ-Σ ADC。器件拥有优异的130dB信噪比(SNR),功耗仅为10mW。该ADC还集成PGA功能,大大简化了设计。用户可配置的电流和电压信号处理,可通过可编程逻辑控制器参数设置功能实现。用户可根据其工作场合,转换模拟信号类型(0/4-20mA和-10V/0-+10V互相转换)。用户可充分利用模拟输入模块尺寸小巧的优势,将多个模块安装在单个控制柜中,将整个控制器系统的总成本降低大约16%。团队为该项目节省了6个月的开发周期。

凭借MAX11270,吉诺科技工程师能够设计4通道AI-V/I模块,而外壳尺寸仅为76mm x 50mm。模块内部为高度集成电路、MCU、以太网接口芯片和ADC。该公司的市场项目经理Li Yan先生表示:“吉诺科技很高兴有机会与Maxim合作,为我们的模拟输入模块提供完美方案,且尺寸极小、支持多通道信号,提高用户体验和用户可采性。”

吉诺科技的模块已被广泛用于冶金行业,例如安装在冶炼炉中采集各种模拟传感器信号。参与该项目的应用工程师指出,该模块非常稳定,具有较高的EMC性能。

“采用MAX11270,解决了客户的各种要求。新模块增强了我们的优势。Maxim支持团队的帮助使我们的项目更轻松,模块的特性成就了我们的终极目标,我们的客户非常满意。”吉诺科技工业通信事业部研发经理Li Tao表示:“Maxim的中国支持团队根据我们的项目要求创建了整体方案,提供了小尺寸、高性能ADC,器件具有信号输入隔离、多通道模块开关等等。”