遇见“达尔文”,为IoT而生的全新微控制器“物种”
2018年5月4日
![]() |
作者: Christine Young Maxim Integrated博主 |
现代世界正在渴求更强的智能性,以及更快的新产品面市速度,从而最大化释放数据的经济价值。从可穿戴健康监护设备到智能灌溉系统,物联网(IoT)对底层技术的要求越来越高——更大功率、更大存储器以及更高安全性。
今天,很多IoT设计都由锂离子纽扣电池等小尺寸电池供电,但这些可穿戴和耳戴式等设备都被期望能够提供强大的性能和功能。所以,为了在现有功耗预算的基础上延长电池寿命或支持智能性更强的计算,提高电源效率至关重要。对于存储器来说,存储能力越大,您构建的产品就越能够运行更复杂的应用、收集更多的传感器数据、执行多个堆栈等等。为了最好地利用有效网络带宽,传感器节点需要能够收集更多数据,也更多地在本地进行处理以及制定决策,不需要总是依赖于云端来分析数据和发布命令。扩展性对于存储器架构非常重要,因为您可能需要快速扩展您的应用才能满足新兴市场需求。最后,我们不能忽视安全性。IoT,尤其是有设备部署在野外时,非常容易受到攻击——当涉及到敏感数据时,这种情况将非常糟糕;或者是一种潜在风险,访问的联网设备可能会导致整个网络遭到破坏。
大部分微控制器(MCU)不能满足这些领域的要求。例如,有些微控制器的功耗性能比较好,但处理能力和存储器却受限;有些微控制器具有良好的处理能力,但功耗更大、存储器受限。
幸运的是,一种全新品类的低功耗MCU现已面市。DARWIN (达尔文)是一款具有高电源效率、存储器丰富以及安全性高的MCU,能够支持大量智能、联网应用。达尔文MCU提供:
- 可穿戴级电源技术,包括最低功耗的有效模式和SRAM保持功耗,因此您能够最有效地利用更小的电池。
- 业界最大的嵌入式存储器,您再也无需担心运行空间、处理SRAM的溢出问题,无需增加额外MCU。
- 可扩展存储器架构,允许根据需要使用外部存储器接口,从外部闪存执行代码或访问外部SRAM。
- 先进的嵌入式安全技术,包括久经验证的加密引擎以及用于安全引导和IP保护的选项。
DARWIN MCU是更智能、更易用和更坚固的MCU,专为满足IoT应用要求而生
DARWIN家族MCU包括U系列超低功耗器件和UP系列超低功耗且高性能器件。MAX32660是一款最新的U系列MCU,基于低功耗Arm® Cortex®-M4处理器,提供浮点运算单元。 MAX32660提供运行一些高级算法及管理传感器所需的存储器(256KB闪存和96KB SRAM),同时也提供优异的功耗性能(低至50µW/MHz),采用1.6mm x 1.6mm WLP封装。MAX32650/MAX32651/MAX32652是最新的UP系列MCU,全部基于Arm Cortex-M4处理器,包括浮点运算单元。MAX32652提供片上3MB闪存和1MB SRAM,是嵌入式微控制器的低功耗与应用处理器较高处理能力的完美平衡。器件也集成USB 2.0等高速外设、安全数字(SD)存储卡控制器、薄膜晶体管(TFT)屏幕和完备的安全引擎。该MCU采用可扩展存储器架构,可通过HyperBus或XcellaBus从外部存储器执行代码。与MAX32652相似,MAX32651 是安全版本,具有信赖保护单元(TPU),带有用于快速ECSDA的模运算急速器(MAA)、AES引擎、真随机数发生器(TRNG)、SHA-256散列算法以及安全装载程序。
更多的达尔文家族产品将陆续推出。同时,现有的MCU已经完全能够满足现在和未来IoT设计的功耗、存储器和安全性要求。备有各种各样的DARWIN开发板,帮助您启动新的设计项目。