Maxim > 产品 > 模拟-数字转换器 > MAX11600, MAX11601, MAX11602, ...
Maxim > 产品 > 汽车电子 > MAX11600, MAX11601, MAX11602, ...


2.7V至3.6V和4.5V至5.5V、低功耗、4/8/12通道、2线串口、8位ADC

功耗最低、尺寸最小、I²C接口、4/8/12通道ADC,内置基准

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。