Maxim > 产品 > 开关稳压器 > MAX1556, MAX1556A, MAX1557
Maxim > 产品 > 汽车电子 > MAX1556, MAX1556A, MAX1557


16µA IQ、1.2A PWM降压型DC-DC转换器

16µA静态电流、1.2A和600mA、降压型转换器,输出电流为1mA时效率高达95%

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。