模拟-数字转换器
> MAX1316, MAX1317, MAX1318, ...
Maxim
>
产品
>
汽车电子
> MAX1316, MAX1317, MAX1318, ...
8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
8通道/4通道/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围
このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。
MAX1316
MAX1317
MAX1318
MAX1320
MAX1321
MAX1322
MAX1324
MAX1325
MAX1326