Maxim > 产品 > 模拟-数字转换器 > MAX1316, MAX1317, MAX1318, ...
Maxim > 产品 > 汽车电子 > MAX1316, MAX1317, MAX1318, ...


8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围

8通道/4通道/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围

このプロダクトフォルダには複数の製品がございます。お探しの製品をお選びください。