回到顶部
/content/maximintegrated/zh/applications/essential-analog-ics/efficient-power

高效电源

Analog ICs provide complete analog circuit functions.

MAX86176EVSYS MAX86176评估套件

MAX86176评估套件(EV kit)提供评估MAX86176功能和特性的平台,器件支持光电容积脉搏波法(PPG)和心电图(ECG)测量。评估套件支持灵活的硬件和软件配置,帮助用户快速了解如...
  • 评估MAX86176的便利平台
  • 提供便于连接的测试点
  • 实时监测和绘制图形
  • 支持数据记录
  • 支持Bluetooth™ LE
  • Windows® 10兼容的GUI软件
  • 有助于IEC 60601-2-47合规性试验

MAX86176 超低功耗、光学PPG和单导联ECG AFE

MAX86176为可穿戴应用提供完备的光电容积脉搏法(PPG)和心电图(ECG)模拟前端(AFE)方案。MAX30005是完备的AFE方案,仅用于ECG。两款AFE均提供适合健身和临床级应用的...

PPG (MAX86176)

  • 完备的双通道、光学数据采集系统
  • 使可穿戴设备以超低功耗工作
    • 光学读数通道< 11μA (典型值) @ 25fps
    • 14.6μs至117.1μs ADC积分时间
    • 低关断电流< 1μA (典型值)
  • 平均(Avg)模式和片外滤波时的信噪比(SNR)高达110dB
  • 支持1fps至2kfps帧率
  • 高分辨率、20位电荷积分ADC
  • < 50pARMS超低暗电流噪声
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
  • 环境光电二极管电流> 100μA
  • 环境光抑制> 90dB @ 120Hz (Avg > 2)

    ECG (MAX86176/MAX30005)

    • 临床级ECG AFE,带有高分辨率ADC
    • 15.6 ENOB,0.6μVRMS噪声 @ 0.05Hz至40Hz
    • 极低的输入偏置电流(-40°C至+85°C)
      • 233fARMS输入电流噪声(0.05Hz至40Hz,TA = +25°C)
    • 全差分输入结构,CMRR > 110dB @电网频率
    • 高输入阻抗:> 1GΩ,支持极低的共模至差模转换
    • ±1300mV (1.8V典型值)高直流偏压允许使用较宽范围的电极
    • 较高的交流动态范围:> 90mVP-P,有助于防止运动时发生饱和
    • ECG生物电势通道可用于部分EEG应用>
      • 低输入参考电压和电流噪声,允许使用小面积干电极>
      >

    系统

    • 0.5μA (典型值)关断电流
    • 256字FIFO,用于ECG和PPG
    • 来自于专用信号通路的真同步ECG和PPG数据
    • 2个完全可配置中断
    • 高速SPI接口或I2C接口
    • 小尺寸2.728mm x 2.708mm WLP封装

MAX30005 超低功耗、光学PPG和单导联ECG AFE

MAX86176为可穿戴应用提供完备的光电容积脉搏法(PPG)和心电图(ECG)模拟前端(AFE)方案。MAX30005是完备的AFE方案,仅用于ECG。两款AFE均提供适合健身和临床级应用的...

PPG (MAX86176)

  • 完备的双通道、光学数据采集系统
  • 使可穿戴设备以超低功耗工作
    • 光学读数通道< 11μA (典型值) @ 25fps
    • 14.6μs至117.1μs ADC积分时间
    • 低关断电流< 1μA (典型值)
  • 平均(Avg)模式和片外滤波时的信噪比(SNR)高达110dB
  • 支持1fps至2kfps帧率
  • 高分辨率、20位电荷积分ADC
  • < 50pARMS超低暗电流噪声
  • 优异的环境光检测范围和抑制能力
  • 环境光电二极管电流> 100μA
  • 环境光抑制> 90dB @ 120Hz (Avg > 2)

    ECG (MAX86176/MAX30005)

    • 临床级ECG AFE,带有高分辨率ADC
    • 15.6 ENOB,0.6μVRMS噪声 @ 0.05Hz至40Hz
    • 极低的输入偏置电流(-40°C至+85°C)
      • 233fARMS输入电流噪声(0.05Hz至40Hz,TA = +25°C)
    • 全差分输入结构,CMRR > 110dB @电网频率
    • 高输入阻抗:> 1GΩ,支持极低的共模至差模转换
    • ±1300mV (1.8V典型值)高直流偏压允许使用较宽范围的电极
    • 较高的交流动态范围:> 90mVP-P,有助于防止运动时发生饱和
    • ECG生物电势通道可用于部分EEG应用>
      • 低输入参考电压和电流噪声,允许使用小面积干电极>
      >

    系统

    • 0.5μA (典型值)关断电流
    • 256字FIFO,用于ECG和PPG
    • 来自于专用信号通路的真同步ECG和PPG数据
    • 2个完全可配置中断
    • 高速SPI接口或I2C接口
    • 小尺寸2.728mm x 2.708mm WLP封装

MAX20416 2.2MHz、双路输出、低压、降压型转换器

MAX20416为高效、双路输出、低压DC-DC转换器。同步降压型转换器工作在3.0V至5.5V输入电压范围,提供0.8V至3.8V输出电压范围,负载电流高达3A。buck转换器在整个负载、电...
  • 多功能,小尺寸
    • 双路同步Buck转换器,电流高达3A
      • 0.8V至3.8V固定输出电压
      • 电阻可调输出电压
    • 3.0V至5.5V工作电压
    • 2.2MHz工作频率
    • 93% ±3%欠压门限
    • 107% ±3%过压门限
    • 独立的EN输入和低电平有效RESET_输出
  • 高精度
    • ±1.5%输出电压精度
    • Buck转换器具有良好的负载瞬态性能
  • 支持汽车环境的可靠性
    • 电流模式、强制PWM或跳脉冲工作模式
    • 过热和短路保护
    • 4mm × 4mm、24引脚、TQFN封装
    • -40°C至+125°C汽车级温度范围

MAX20754EVKIT6 Evaluation Kit for the MAX20754 and MAX20766

This evaluation kit demonstrates the MAX20754 PMBus™ compatible, dual-output, multiphase power-s...

MAX77757 3.15A USB Type-C Autonomous Charger with JEITA for 1-Cell Li-ion/LiFePO4 Batteries

The MAX77757 is a standalone 3.15A charger with integrated USB Type-C®CC detection with JEITA co...

MAX20067B 汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口

MAX20067 IC为适用于汽车应用的完备TFT偏置方案。器件包括电流模式升压转换器和两个推挽式电荷泵驱动器。 IC包括推挽式栅极控制电平转换器,用于改善显示均匀性(如需要),并包含DAC和...
  • 多种TFT显示屏电源选择
    • 集成同步整流升压转换器,输出电压高达18V
    • 集成电荷泵驱动器,支持VGON (+36V,最大值)和VGOFF (-24V,最小值)输出
  • 低EMI
    • 可编程开关频率:440kHz或2.2MHz
    • 可编程扩频
  • 通过I2C实现灵活排序,或通过SEQ引脚预设排序
  • 使用I2C接口扩展诊断能力
    • HVINP、VGON和VGOFF欠压/过压
    • AVDD过流
    • 温度报警
  • 由CTL输入调整栅极控制电路
  • 8位DAC控制VCOM缓冲器
  • 可靠性
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • 内部温度关断
    • AEC-Q100认证
  • 紧凑的32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装

MAX20067 汽车级、3通道、显示屏偏置IC,带VCOM缓冲器、电平转换器和I2C接口

MAX20067 IC为适用于汽车应用的完备TFT偏置方案。器件包括电流模式升压转换器和两个推挽式电荷泵驱动器。 IC包括推挽式栅极控制电平转换器,用于改善显示均匀性(如需要),并包含DAC和...
  • 多种TFT显示屏电源选择
    • 集成同步整流升压转换器,输出电压高达18V
    • 集成电荷泵驱动器,支持VGON (+36V,最大值)和VGOFF (-24V,最小值)输出
  • 低EMI
    • 可编程开关频率:440kHz或2.2MHz
    • 可编程扩频
  • 通过I2C实现灵活排序,或通过SEQ引脚预设排序
  • 使用I2C接口扩展诊断能力
    • HVINP、VGON和VGOFF欠压/过压
    • AVDD过流
    • 温度报警
  • 由CTL输入调整栅极控制电路
  • 8位DAC控制VCOM缓冲器
  • 可靠性
    • -40°C至+105°C工作温度范围
    • 内部温度关断
    • AEC-Q100认证
  • 紧凑的32引脚(5mm × 5mm) TQFN封装

MAX17691BEVKIT Evaluation Kit for the MAX17691B 5V Output-Voltage Application

The MAX17691B evaluation kit (EV kit) provides a proven design to evaluate the performance of th...

MAX40213EVKIT Evaluation Kit for the MAX40213

The MAX40213 evaluation kit (EV kit) is a fully assembled electrical demonstration kit that prov...
  • Two Evaluation Circuits: 50Ω and Hi-Z Outputs for Different Equipment
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Accommodates Easy-to-Use Components
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

MAX40213 Transimpedance Amplifiers with Selectable Gain and Input Current Clamp

The MAX40213 is a transimpedance amplifier for optical distance measurement receivers in LiDAR a...
  • Optimized for CIN = 0.25pF to 5pF
  • Bandwidth = 300MHz (typ)
  • 1.1pA/√Hz Input-Referred Noise
  • Two Pin-Selectable Transimpedance Values (RL = 1kΩ)
    • 150kΩ
    • 750kΩ
  • Internal Clamp for Input Current up to 2A (Transient)
  • Fast Overload Recovery: 25ns at 100mA
  • Offset Input ​Provides Offset Adjust Feature
  • SD Input Shuts Down Internal Circuitry
  • 3.3V Operation
  • 1.75mm x 1.24mm, 8-Bump WLP

MAX40204EVKIT Evaluation Kit for the MAX40204

The MAX40204 evaluation kit (EV kit) is designed to evaluate the MAX40204ANA+, a precision bidir...
  • Wide -0.1V to 36V Input Range Common Mode Range
  • Operates Off a Single 5V Supply
  • Unidirectional/Bidirectional Operation
  • On-the-Fly Gain Input Jumper
  • Shutdown Mode Jumper
  • -40°C to +125°C Temperature Range
  • Lead(Pb)-Free and RoHS Compliant
  • Proven PCB Layout
  • Fully Assembled and Tested

MAX40204 36V, Pin-Programmable Gain, Bidirectional CSA

The MAX40204 is a high-precision, bidirectional, high-side current-sense amplifier (CSA) with a ...
  • -0.1V to 36V Wide Input Common Mode
  • Ultra-Low, 2μV Input Offset Voltage
  • On-the-Fly Gain Setting Input
  • Bidirectional/Unidirectional Current Sensing
  • 20nA (max) Input Bias Current
  • Extremely Low, 50nV/°C Input Offset Tempco
  • 0.05% Gain Error
  • 21μA Supply Current
  • 70nA (typ) Shutdown Current
  • 1.7V to 5.5V Single Supply Operating Range
  • Space-Saving 8-Bump WLP and 8-Pin TDFN Packages

Technical Documentaion

*必填

Technical Documentaion

技术文档

显示 10 / 返回顶部 100 结果 查看全部 结果

器件号 标题 文件类型 日期