回到顶部
/content/maximintegrated/zh/applications/automotive/automotive-quality

Maxim Integrated汽车级“/V”产品远不至于AEC-Q100认证和汽车PPAP。

Maxim Integrated的/V流程主要优势:

  • 汽车电子委员会(AEC) “AEC-Q100认证”和汽车生产件批准程序(PPAP)
  • 汽车设计规则和质量要求
  • 汽车产品出厂合规性(75K室温、高温和低温产品测试)
  • 关键制程具有较高cpk (> 1.67)
  • 材料和制造控制 — 特殊晶圆制造和装配场所
  • 强化产品变更通知规则和范围
  • 优先投诉管理流程 — 全局分析和8D支持
  • IATF 16949:2016和ISO 9001:2015 — 质量管理体系
  • ISO 26262功能安全认证
  • ISO 14001:2015环境管理体系认证