用户指南6207

MAXREFDES46# Quickstart Guide


Abstract: The MAXREFDES46# 4-Channel Analog Input Output Quick Start Guide describes the steps required to quickly get the MAXREFDES46# reference design up and running.

您申请的资料可提供Acrobat pdf文件。

下载,PDF格式用户指南6207:MAXREFDES46# Quickstart Guide (PDF, 464.4kB)



相关型号
MAX1301 8通道和4通道、±3V x VREF多量程输入、串行16位ADC 免费样品  
MAX13253 1A、扩频、推挽式变压器驱动器,用于隔离电源设计 免费样品  
MAX14626 具有高压、反向输入保护功能的4–20mA电流环保护器 免费样品  
MAX14850 六通道数字隔离器 免费样品  
MAX15062 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器 免费样品  
MAX15500 用于工业控制的模拟电流/电压输出调理器 免费样品  
MAX17498B AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用 免费样品  
MAX17501 60V、500mA、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器 免费样品  
MAX5134 引脚/软件兼容的16/12位、电压输出DAC 免费样品  
MAX6126 超高精度、超低噪声、串联型电压基准 免费样品  
MAX664 Dual Mode™、5V可编程的、微功耗稳压器 免费样品  
MAX8719 高压、低功耗线性稳压器,用于笔记本电脑 免费样品  
MAX8881 12V、超低IQ、低压差线性稳压器,带有POK 免费样品  
MAX9632 36V、高精度、低噪声宽带放大器  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
Download 下载,PDF格式 (464.4kB)  

© Sep 03, 2015, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 6207: Sep 03, 2015
用户指南6207, AN6207, AN 6207, APP6207, Appnote6207, Appnote 6207