用户指南5861

EE-SIM Design and Simulation Environment User Guide

By:  Erin Mannas

Abstract: This User Guide contains detailed instructions for using the EE-Sim Design and Simulation Environment. This free online tool suite enables design, simulation, analysis, and purchasing ability for a variety of analog and power solutions. The EE-Sim System Power tool provides customized DC-DC and sequencer recommendations for multi-rail or multi-load systems including processor, SoC, µC, and FPGA designs. EE-Sim tools automatically create a circuit schematic based on your requirements, saving precious design time and resources. Set up and complete simulations in just minutes. Take advantage of additional features such as sharing designs with colleagues, ordering BOMs from distributors, printing complete reports, and downloading a free version of EE-Sim SE, which includes node-locked versions of the Simplis and SIMetrix simulation engines.

您申请的资料可提供Acrobat pdf文件。

下载,PDF格式用户指南5861:EE-SIM Design and Simulation Environment User Guide (PDF, 3.7MB)



相关型号
MAX15021 双通道、4A/2A、4MHz、降压型DC-DC调节器,提供跟踪/排序功能 免费样品  
MAX15023 4.5V至28V宽输入范围、双路输出同步buck控制器 免费样品  
MAX15038 4A、2MHz、降压型调节器,内置开关 免费样品  
MAX15039 6A、2MHz、降压型调节器,内置开关 免费样品  
MAX15040 高效、4A、降压型调节器,内置开关,采用2mm x 2mm封装  
MAX15041 低成本、3A、4.5V至28V输入、350kHz PWM降压型DC-DC调节器,内置开关 免费样品  
MAX15046 40V、高性能、同步buck控制器 免费样品  
MAX15050 高效、4A、1MHz、降压型调节器,内置开关,采用2mm x 2mm封装 免费样品  
MAX15051 高效、4A、1MHz、降压型调节器,内置开关,采用2mm x 2mm封装 免费样品  
MAX15053 高效、2A、电流模式同步整流、降压型开关调节器 免费样品  
MAX15058 高效、3A、电流模式同步整流、降压型开关调节器  
MAX15062 60V、300mA、超小尺寸、高效、同步降压型DC-DC转换器 免费样品  
MAX15066 高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关 免费样品  
MAX15108 高效、8A、电流模式同步整流降压型开关稳压器  
MAX15112 高效、12A、电流模式同步整流降压转换器,内置开关  
MAX15118 高效、18A、电流模式同步整流降压调节器,内置开关  
MAX15166 高效、4A、降压型DC-DC调节器,内置功率开关 免费样品  
MAX15301 InTune自动补偿数字PoL控制器,带有驱动器和PMBus遥测  
MAX15303 6A Digital PoL DC-DC Converter with InTune Automatic Compensation 免费样品  
MAX16907 36V、2.2MHz降压型转换器,具有低工作电流 免费样品  
MAX16909 36V、220kHz至1MHz降压型转换器,具有低工作电流 免费样品  
MAX16974 高压、2.2MHz、2A汽车应用降压型转换器,具有低工作电流 免费样品  
MAX16977 36V、2A、2.2MHz、超低电流降压型转换器 免费样品  
MAX17497A AC-D和DC-DC峰值电流模式转换器,集成降压稳压器 免费样品  
MAX17498A AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用 免费样品  
MAX17498B AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用 免费样品  
MAX17498C AC-DC和DC-DC峰值电流模式转换器,支持反激/Boost应用 免费样品  
MAX17501 60V、500mA、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器 免费样品  
MAX17502 60V、1A、超小尺寸、高效率、同步降压DC-DC转换器 免费样品  
MAX17503 4.5V-60V、2.5A、高效、同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿 免费样品  
MAX17504 4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿 免费样品  
MAX17505 4.5V-60V、1.7A、高效同步降压型DC-DC转换器,内部补偿 免费样品  
MAX17506 4.5V–60V、5A、高效同步降压型DC-DC转换器,带内部补偿 免费样品  
MAX17515 5A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块 免费样品  
MAX17530 42V、25mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA 免费样品  
MAX17531 4V至42V、50mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA 免费样品  
MAX17532 42V、100mA、超小、高效、同步降压型DC-DC转换器,空载耗流仅为22µA 免费样品  
MAX17543 4.5V-42V, 2.5A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with Internal Compensation  
MAX17544 4.5V–60V、3.5A、高效率、同步降压DC-DC转换器,带内部补偿  
MAX17545 4.5V–42V, 1.7A, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter With Internal Compensation  
MAX17550 60V, 25mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with 22μA No-Load Supply Current 免费样品  
MAX17551 60V, 50mA, Ultra-Small, High-Efficiency, Synchronous Step-Down DC-DC Converter with 22μA No-Load Supply Current 免费样品  
MAX17552 60V、100mA、超小尺寸、高效率、 同步降压型DC-DC转换器,空载耗流为22μA 免费样品  
MAX17595 峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器 免费样品  
MAX17596 峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器 免费样品  
MAX17597 峰值电流模式控制器,用于构建反激和boost稳压器 免费样品  
MAX17598 低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器 免费样品  
MAX17599 低IQ、宽输入范围、有源钳位电流模式PWM控制器 免费样品  
MAX17681 4.5V至42V输入、高效、Iso-Buck DC-DC转换器 免费样品  
MAX1836 24V内置开关、100%占空比、降压型转换器 免费样品  
MAX1837 24V内置开关、100%占空比、降压型转换器 免费样品  
MAX1846 高效率、电流模式、反相PWM控制器 免费样品  
MAX1858 双路、180°异相、PWM降压型控制器,带有电源顺序控制及POR 免费样品  
MAX1858A 双路、180°异相工作的buck控制器,具有排序/预偏置启动和POR 免费样品  
MAX20751 Multiphase Master with PMBus Interface and Internal Buck Converter  
MAX5033 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器 免费样品  
MAX5035 1A、76V、高效MAXPower降压型DC-DC转换器 免费样品  
MAX5066 可配置的单/双路输出、同步buck控制器,支持大电流应用 免费样品  
MAX668 1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装 免费样品  
MAX669 1.8V至28V输入、PWM升压型控制器,µMAX封装 免费样品  
MAX8566 高效率、10A、PWM降压型调节器,内置开关 免费样品  
MAX8643A 3A、2MHz、降压型调节器,内置开关 免费样品  
MAX8654 12V、8A、1.2MHz、降压型调节器 免费样品  
MAX8655 高度集成的25A、宽输入范围、内置MOSFET的降压型调节器 免费样品  
MAX8664 低成本、双输出、降压型控制器,提供快速瞬变响应 免费样品  
MAX8686 单相/多相、降压型、DC-DC转换器,每相可提供高达25A的电流 免费样品  
MAX8833 双路、3A、2MHz降压型调节器 免费样品  
MAX8855 双路、5A、2MHz降压型调节器 免费样品  
MAXM17503 4.5V-60V、2.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感 免费样品  
MAXM17504 4.5V-60V、3.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感 免费样品  
MAXM17505 4.5V-60V、1.7AA、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感 免费样品  
MAXM17514 4A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块 免费样品  
MAXM17515 5A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块 免费样品  
MAXM17516 6A、2.4V至5.5V输入、高效电源模块 免费样品  
MAXM17543 4.5V-42V、2.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感 免费样品  
MAXM17544 4.5V-42V、3.5A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感 免费样品  
MAXM17545 4.5V-42V、1.7A、高效、DC/DC降压型电源模块,带有集成电感 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。
Download 下载,PDF格式 (3.7MB)  

© Mar 14, 2014, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 5861: Mar 14, 2014
用户指南5861, AN5861, AN 5861, APP5861, Appnote5861, Appnote 5861