参考图4381

MR-16 LED驱动器和用于脉冲LED冷却器供电的5V辅助电源

Jim Christensen, 应用工程师

摘要:本应用笔记提供了一个4S1P MR-16 LED驱动器的参考设计,该驱动器可以为每串4只白光LED (WLED)提供750mA电流。电路工作于24V电源,采用MAX16820滞回型LED驱动器。方案还包含一路利用MAX5033开关电源构成的24V至5V转换器,可提供150mA电流,用于Nuventix®脉冲LED冷却器的供电。

综述

本参考设计详细介绍了采用MAX16820滞回型LED驱动器构成的4 LED MR-16驱动电路,另外还提供一路脉冲冷却器的辅助电源(MAX5033)。

以下给出了电气输入要求和输出能力。

VIN:24VDC ±5%
温度:+80°C (最大值)环境温度
VLED配置:4只LED串联(16VDC,最大值),750mA
辅助输出电源:5V,150mA (平均)、300mA (峰值)

下面详细讨论该参考设计并分析主要电路框图和布板考虑。

图1. 驱动电路原理图
图1. 驱动电路原理图

图2. PCB图片,该电路板可直接嵌入MR-16组件。
图2. PCB图片,该电路板可直接嵌入MR-16组件。

图3. 修改后的PCB (图2所示电路板的升级)
图3. 修改后的PCB (图2所示电路板的升级)

设计分析

该参考设计采用24V电源供电,可为每串4只LED提供750mA的电流,并可直接嵌入MR-16组件。MAX16820采用滞回控制架构,调节流过电感和LED的电流。另外,MAX5033通过J2连接器为脉冲冷却器提供电源。该冷却器作为电源负载需要峰值为300mA、均值为150mA的负载电流。

电路中的R3电阻(配合输出陶瓷电容)用于满足MAX5033的稳定性要求。

提供PWM输入端,但未经测试。J1的中心引脚直接与MAX16820 DIM输入连接。

上电过程

  1. 将4个LED串联在LED+ (阳极)和LED- (阴极)引脚。
  2. J2接入一个300mA负载。
  3. J1连接一路24V、1A电源。
  4. 打开电源。
表1. 材料清单(BOM)
Designator Component Description Footprint Quantity
C1 Nonpolarized capacitor 10µF, 50V, X7R 2220 1
C2 Nonpolarized capacitor 470pF, 50V, COG 0402 1
C3 Nonpolarized capacitor 1µF, 16V, X7R 0603 1
C4, C5 Nonpolarized capacitors 0.1µF, 25V, X7R 0603 2
C6, C7 Nonpolarized capacitors 10µF, 10V, X7R 1206 2
D1 Schottky diode STPS2L60A SMA 1
D2 Schottky diode RB160M-60 SOD123F 1
J1 3 x 1 connector 1.25mm 1
J2 2 x 1 connector 100mil 1
L1 Inductor 82µH, MSS1038-823 10.2mm x 10mm 1
L2 Inductor 390µH, MSS1038-394 10.2mm x 10mm 1
Q1 n-channel MOSFET 2SK2857 SOT89 1
R1 Resistor 0.24Ω, 1% 1206 1
R2 Resistor 10kΩ, 1% 0603 1
R3 Resistor 0.27Ω, 5% 1206 1
R4 Resistor 100kΩ, 1% 0603 1
R5 Resistor 10kΩ, 1% 0603 1
U1 LED driver MAX16820ATT 6-TDFN 1
U2 Buck DC-DC converter MAX5033BUSA 8-SO 1



Nuventix是Nuventix, Inc.的注册商标。



相关型号
MAX16820 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围 免费样品  
MAX16820 2MHz、高亮度LED驱动器,具有高边电流检测和5000:1调光范围 免费样品  
MAX5033 500mA、76V、高效率、MAXPower降压型DC-DC转换器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Sep 03, 2009, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4381: Sep 03, 2009
参考图4381, AN4381, AN 4381, APP4381, Appnote4381, Appnote 4381