应用笔记4028

直流耦合视频放大器/滤波器的视频信号电平转换

Arpit Mehta, 应用工程师

摘要:这篇应用笔记介绍了一种将-0.3V至0.7V视频信号电平转换至0至1V的方法。

Maxim提供用于滤波和放大模拟视频信号的芯片。这些芯片多数连接在视频数/模转换器(DAC)的输出。

为了了解这些视频放大器/滤波器的视频特性,采用标准的测试信号(例如彩条信号)进行测试。多数视频测试模板的视频测试信号范围在-0.3V至0.7V之间,但Maxim的多数芯片要求的视频信号范围在0至1V。图1所示电路可将视频测试信号发生器的输出电平转换到0至1V。

该电路包含增益为-1的第1级放大器,随后是增益为-2的第2级放大器。因此,总体增益为+2。调节第2级放大器同相输入端电位器的滑动端,可以调节输出直流电平。

图1所示电平转换电路的输入电阻约为75Ω,该75Ω电阻是100Ω对地电阻与反相放大器的300Ω输入电阻并联后所得。

图1. 电平转换电路
图1. 电平转换电路

图2所示为标准的NTSC复合视频测试信号(彩条信号由Tektronix 1910数字信号发生器产生),在该信号中加入直流偏移。

图2. 复合彩条视频测试信号
图2. 复合彩条视频测试信号

图3所示是包含亮度和色度的复合S视频信号(彩条由Quantum Data 802 BT视频测试信号发生器产生),在该测试信号中加入偏移电压进行电平转换。

图3. S视频彩条视频测试信号
图3. S视频彩条视频测试信号

图4所示为1080i格式视频测试信号(通过Quantum Data 802 BT视频测试信号发生器产生),在该测试信号中加入偏移电压进行电平转换。

图4. 1080i格式视频测试信号
图4. 1080i格式视频测试信号



相关型号
MAX9502 2.5V视频放大器,带有重建滤波器  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Jul 31, 2007, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4028: Jul 31, 2007
应用笔记4028, AN4028, AN 4028, APP4028, Appnote4028, Appnote 4028