应用笔记4022

MAX1452非线性修正应用电路

Youssof Fathi

摘要:MAX1452是一款高性能的模拟传感器信号调理器,已广泛用于工业领域和汽车电子领域。对于多数应用来说,传感器输出的非线性修正非常重要。虽然MAX1452内部没有集成非线性修正功能,但只需要添加三个电阻即可实现线性输出。这篇应用笔记给出了修正电路,并提供测试数据验证其有效性。

概述

对于非线性输出传感器(例如,湿度传感器),信号调理器是否能够修正传感器的非线性输出非常关键。本应用笔记介绍如何使用MAX1452修正传感器输出的非线性,该芯片是极受欢迎的低成本、高性能信号调理器,内置闪存、温度传感器和完整的模拟信号路径。尽管MAX1452没有包含非线性修正功能,但可通过非常简单的外围电路实现,即利用三个附加电阻进行非线性修正。需要注意的是,这种方法仅适合电桥驱动模式的MAX1452,并不适合MAX1455,原因是MAX1455不能用于电桥驱动模式。

图1. 基本的非线性校准电路
图1. 基本的非线性校准电路

非线性修正电路

图1所示为MAX1452非线性修正电路。这个线性化处理电路的工作原理是利用OUT引脚放大后的输出电压对传感器桥的激励电压进行调节。当OUT随着传感器输出的增大而增大时,电桥激励也略有增大,产生一个非线性传输函数。

对于标称值为4.7kΩ桥电阻,选择RF = 18kΩ、RS = 1.8kΩ。ROF的作用是保证在整个工作条件下将电桥输出偏移到正电压。根据反馈电路的传输函数,选取ROF时要确保电桥的差分输出始终为正值:INP - INM > 0。

本应用笔记中实例电路和传感器参数设置如下:BDR电压(FSO DAC设置下的电压输出)为3.6V (标称值)。BDR电压经过RS和传感器桥分压后产生大约2.6V的桥驱动电压。具体应用中,通过配置PGA提供系统所需的增益,使0至100%的差分电桥输出在OUT引脚产生摆幅为0.5V至4.5V的电压。这些值可进行调整,以满足应用特定的电桥失调、电桥灵敏度和输出电压范围的要求。

测试结果

该测试使用的传感器具有线性输出,因此,在线性输入端(连接至MAX1452的输入)接入上述电路将产生非线性输出,如图2所示。从图2可以看出:改变RF电阻的阻值可以调节输出信号的线性度。图中,基线对应的是无输出反馈电阻,即RF = 开路,以及未进行非线性修正的测试结果。接入RF后,减小RF值将增强反馈。应用中,电桥输出为非线性,利用该电路对输出进行线性化处理。注意:该电路仅修正负向非线性;另外,该电路不会引入振荡或其它噪声。

图2. 本图说明如何改变RF电阻值来调节输出信号的线性度
图2. 本图说明如何改变RF电阻值来调节输出信号的线性度

参考资料:
MAX1452数据资料
MAX1452用户手册
MAX1452评估板软件



相关型号
MAX1452 低成本、高精度传感器信号调理器 免费样品  
MAX1455 低成本、汽车传感器信号调理器 免费样品  


下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Jul 20, 2007, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 4022: Jul 20, 2007
应用笔记4022, AN4022, AN 4022, APP4022, Appnote4022, Appnote 4022