应用笔记1891

晶片级封装(WLP)及其应用


摘要:本文详细讨论了Maxim的晶片级封装(WLP),其中包括:晶圆架构、卷带包装、PCB布局、安装、回流焊、热特性以及可靠性等问题。

注:最终用户及安装人员有负责遵循符合其行业标准的设计和装配文件,行业标准文件包括(但不限于)以下内容:
  • 电子工业联接协会(IPC)
  • 半导体标准行业协会(JEDEC)
  • 电子工业协会(EIA)
  • 国际电子制造联合会(iNEMI)
  • 国际电工委员会(IEC)
  • 美国国家标准学会(ANSI)
  • Jisso国际理事会(JIC)
  • 日本印刷电路工业会(JPCA)
  • 线束及组件制造商协会(WHMA)

概述

晶片级封装(WLP)是芯片封装(CSP)的一种,可以使IC面向下贴装到印刷电路板(PCB)上,采用传统的SMT安装工艺。芯片焊盘通过独立的焊球直接焊接到PCB焊盘(图1)。WLP技术与球栅阵列、引线型和基于层压成型的CSP封装技术不同,它没有绑定线或引出线。WLP通常无需填充材料,但是在一些特定应用中,比如移动设备中,填充材料能够增大WLP的机械强度。WLP的主要优势在于其封装尺寸小、IC到PCB之间的电感很小、并且缩短了生产周期。

图1. 10 x 10 WLP侧视图照片
图1. 10 x 10 WLP侧视图照片

WLP结构

Maxim的WLP芯片是在硅晶片衬底上直接建立封装内部互连结构。在晶片表面附上一层电介质重复钝化的聚合物薄膜。这层薄膜减轻了焊球连接处的机械压力并在管芯表面提供电气隔离。在聚合物薄膜内采用成相技术制作过孔,通过它实现与IC绑定盘的电气连接。

WLP焊球阵列是基于具有均匀栅距的矩形栅格排列。焊球材料由顶标中A1位置的标示符表示(见图2中的顶标A1)。A1为光刻的双同心圆时,表示焊膏采用的是低熔点的SnPb;对于无铅焊膏,A1处采用加号表示。所有无铅WLP产品的底部均采用晶片迭层(聚合物薄膜保护层),该聚合物材料为硅片底部提供机械接触和UV光照保护。

WLP球栅阵列设计和尺寸

Maxim的WLP封装目前通常采用0.5mm和0.4mm的球栅阵列间隔,详细的WLP尺寸图请参见Maxim封装图

图2. 10 x 10阵列WLP的封装外形图
图2. 10 x 10阵列WLP的封装外形图

WLP载带

Maxim的所有WLP器件都以卷带(T&R)形式供货,WLP卷带要求基于EIA-481标准。关于卷带架构的详细信息,请参考Maxim SMD卷带数据

PCB安装流程及实施

参考文献:
  • IPC-7094 关于倒装芯片及裸片的设计和安装流程

PCB设计规则

参考文献:
  • IPC-A-600 可接受的印刷电路板
  • IPC-6011 关于印刷电路板的通用规格说明
  • IPC-6012 关于刚性印刷电路板的认证和规格说明
  • IPC-6013 关于柔性印刷电路板的认证和规格说明
  • IPC-6016 关于高密度内部互连(HDI)板层或电路板的认证和规格说明
  • IPC-D-279 关于表面贴装印刷电路板安装的可靠设计指南
  • IPC-2221 关于印刷电路板设计的通用标准
  • IPC-2222 关于刚性印刷电路板的组合设计标准
  • IPC-2223 关于柔性印刷电路板的组合设计标准
  • IPC-2226 关于高密度阵列或表贴架构外设的设计标准
  1. 布板设计中,WLP器件应该放置在机械应力和张力受力最均匀的位置,可能的话,应该在周围放置更高高度的器件作为支撑。
  2. 对于双层安装器件的PCB设计,应该在WLP封装中心位置的对面安装封装尺寸更大器件。

安装模板设计

参考文献:
  • IPC-7351 关于表贴设计的常规要求和安装模板的标准
用于表贴封装元件的焊盘结构有两种(图3):
  1. 阻焊层限定(SMD)
    • SMD焊盘在金属表面带有阻焊层开槽。
    • 阻焊层开口小于金属焊盘。
    • 阻焊层开槽材料一般为LPI (可成像液体感光胶),必须采用合适的材料以满足任何SMT处理工艺的要求。
  2. 非阻焊层限定(NSMD)
    • NSMD焊盘为金属限定焊盘,焊盘周围有一个相应的阻焊层。
    • 阻焊层开口大于金属焊盘。
    • 阻焊层开槽材料一般为LPI (可成像液体感光胶),必须采用合适的材料以满足任何SMT处理工艺的要求。
图3. WLP的SMD与NSMD PCB焊盘设计
图3. WLP的SMD与NSMD PCB焊盘设计

选择NSMD与SMD焊盘时必须考虑功率、接地和信号走向的要求。

对于给定的WLP球栅阵列间隔,NSMD焊盘的尺寸小于SMD焊盘。因此,NSMD电路板的设计能够更好的在焊盘间布置铜线。此外,微过孔设计(即“焊盘内过孔”)能够更方便地在焊盘间布置铜线。

对于给定的电路板,只能使用一种类型的焊盘布局(NSMD或SMD)以及一种类型的焊盘表面抛光(见下文)。

建议在所有焊盘之间使用阻焊层。

连接焊盘的引线宽度应该小于焊盘直径的60%。

表1. Maxim WLP的PCB焊盘尺寸(微米)
WLP Ball Pitch Nominal Ball Size Diameter Nominal Pad Size Diameter Used in Maxim
Package Qualification
Recommended Pad Size Range
500 300 220 220 ±25
500 350 275 275 ±25
400 250 210 210 ±25

金属表面涂层

  1. 有机可焊性保护层(OSP):允许使用。
  2. 无电镀镍/浸金(ENIG):允许使用。
  3. 浸锡电镀和热风整平(HASL)锡电镀:不推荐使用。

无铅PCB安装材料

标准的FR-4与Maxim WLP兼容。使用玻璃化温度(Tg)较高、热膨胀率(CTE)较小的FR-4能够提高封装的可靠性。

焊膏印刷版膜过孔设计

参考文献:
  • IPC-7525 版膜设计指南

过孔形状

  1. 为了改善焊膏从版膜的渗透,方形过孔优于圆形过孔。
  2. 版膜过孔形状应采用梯形,底层面积(PCB侧)大于顶层面积。

焊接版膜制作

版膜可以采用以下两种方法之一制作:
  1. 光刻不锈钢箔,后续采用电解法抛光。
  2. 镍电镀金属箔。

SMT工艺流程

WLP卷带检查
在电路板上涂上焊料
将芯片放置到电路板上
回流焊接
冲洗清洁(可选)
焊点检查
包装运输

自动放置元件

  1. 可使用标准拾取放置设备放置Maxim WLP器件,小间隔IC封装放置设备能够具有更高的精度。
  2. 拾取放置时的力度应非常小,以避免物理损坏。
  3. 为提高回流焊产量,焊球浸入PCB上焊膏的深度最好大于焊膏高度的20%。

焊膏回流

  1. 所有Maxim WLP器件均符合工业标准的回流焊处理工艺。回流焊时,请参考J-STD-020 D.1版本的无铅回流焊要求,以及其它焊膏供应商推荐的方法。
  2. 可以选择氮惰性气体回流焊,使用氮惰性气体时,无铅WLP的PCB焊盘中心定位特性优于空气环境下的回流焊。

WLP返修

返修只能在受控或规定的流程下进行操作,以避免机械操作或ESD造成硅片电路和封装的损坏。

对于球栅阵列封装的返修,建议采用聚焦红外(IR)技术,而不是传统的热气BGA返修系统。聚焦IR设备能够精确地定位引脚,消除回流焊锡,即使在高密度电路布局中替换最小尺寸的WLP器件也不会由于受热造成与相邻元件的接触。

WLP封装热特性

使用三维热模型确定Maxim WLP封装的结至环境的热阻ΘJA和结至电路板的热阻ΘJB图4图5给出了标准四层2s2p电路板(JESD51-9)的热特性指标。

图4. 四层电路板(2s2p)的ΘJA与焊球数量的关系
图4. 四层电路板(2s2p)的ΘJA与焊球数量的关系

图5. 四层电路板(2s2p)的ΘJB与焊球数量的关系
图5. 四层电路板(2s2p)的ΘJB与焊球数量的关系

Maxim WLP可靠性

表2列出的可靠性测试用于Maxim WLP的验证,表3给出了6 × 6阵列WLP的数据。

表2. 可靠性验证条件
Test Specification Test Duration Sampling Plan Number of Lots
MSL 1 Solder Reflow (260°C peak) J-STD 20C 3x 0/150 3
High-Temperature Storage JESD22 A103 1000 hours 0/77 3
Temperature Cycle JESD22 A104, Condition G (-40°C to + 125°C) 1000 cycles
(array size < = 6 x 6)
77 3
500 cycles
(array size > 6 x 6)
77 (note) 3
Operating Life Test(Tj = 135°C) JESD22 A108 1000 hours 0/77 3
Drop Test JESD22 B111 150 cycles 60 (note) 1
注:指定周期数的可靠性测试中,失效率低于5%,置信度高于90%。

表3. 0.5mm焊球间隔、6 × 6阵列无铅WLP的可靠性测试结果
Stress Test Duration No. of Samples No. of Failures
Solder Reflow 3x 150 0
Temp. Cycle 500x 77 0
1000x 77 0
High-Temp. Storage 1000 hours 240 0
Drop Test* 150x 60 0
*采用WLP菊链连接。

下一步
EE-Mail 订阅EE-Mail,接收关于您感兴趣的新文档的自动通知。

© Oct 08, 2003, Maxim Integrated Products, Inc.
The content on this webpage is protected by copyright laws of the United States and of foreign countries. For requests to copy this content, contact us.

APP 1891: Oct 08, 2003
应用笔记1891, AN1891, AN 1891, APP1891, Appnote1891, Appnote 1891