新闻

Maxim Integrated发布最新USB-C功率传输(PD)方案,开发时间缩短3个月、方案尺寸减小一半,有效加速行业普及

开箱即用、无需固件开发、方案尺寸缩小50%且满足规范要求,帮助系统设计者克服USB-C PD设计挑战

中国,北京.—2020年8月12日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX77958 USB-C PD控制器和MAX77962 28W升/降压充电器,帮助设计者克服USB-C功率传输(PD)设计挑战。随着便携式设备中不断加入5G无线通信、4K视频等新的技术,许多设备正在从单电池供电架构转变为双电池(2S)供电架构。转变后的系统要求通过USB-C PD传送更高的功率,并以更大的功率充电(25W或更高)。利用MAX77958 USB-C PD控制器,设计者即刻拥有开箱即用的USB-C PD兼容方案,可以将设计时间缩短3个月,同时利用MAX77962升/降压充电器将方案尺寸减小一半。

MAX77958: USB-C PD系统能够满足下一代便携式消费类产品、工业和医疗设备的要求,但为了符合USB-C规范,需要使用多款器件以及定制化固件,开发时间可能长达数月。MAX77958独立的USB-C PD控制器提供开箱即用的USB-C PD 3.0兼容方案,支持快速角色交换(FRS)和双角色端口(DRP),可节省3个月的设计、开发、测试时间。MAX77958集成了传统USB-C控制器中通常没有具备的功能,例如BC1.2检测和D+/D-开关,以支持传统USB端口。为支持高可靠性设计,IC可承受28V VBUS额定电压,提供CC引脚短路保护、潮湿检测有助于预防腐蚀。

MAX77962: 支持新的USB-C PD系统设计,可利用5V至20V输入电压对2S Li+电池进行快速充电。MAX77962集成高压FET (30V最大额定电压),能够提供28W充电功率,且尺寸只有其他28W充电方案的一半。该升/降压型充电器可以接受3.5V至23V输入电压范围,支持USB-C PD以及传统USB电源。

MAX77962升/降压型充电器和MAX77958 USB-C PD控制器非常适合游戏机、增强现实/虚拟现实(AR/VR)设备、摄像机、无线扬声器、便携式打印机、手持式计算机,以及工业设备和医疗器械等应用。

主要优势

  • 大幅缩短开发时间: 开箱即用的USB-C PD符合协议要求,大幅缩短开发时间;MAX77958 PD控制器凭借GUI驱动的自定义脚本、BC1.2支持、快速角色交换、DRP模式和集成D+/D-开关,节省了多达3个月的固件开发时间。
  • 可靠设计: MAX77958 USB-C PD控制器可承受28V VBUS额定电压,集成USB-C配置通道(CC)引脚短路保护、潮湿检测和预防腐蚀,支持高可靠性设计。
  • 小尺寸: MAX77962升/降压型充电器集成所有功率FET,将方案尺寸减小50%。
  • 宽压输入范围: MAX77962升/降压充电器可以接受3.5V至23V较宽的输入电压范围,支持USB-C PD对2S Li+电池以28W的功率快速充电。

评价

  • “新一代消费电子需要更高功率以支持5G、4K视频等功能,电池快充对用户的吸引力也越来越强。”Omdia分析师Nina Rao表示:“USB-C PD标准标志着电池充电技术进入一个新的阶段,根据Omdia近期的USB-C研究报告,支持USB-C PD的设备数量预计将从2020年的9.51亿台增加到2024年的46亿台,几乎翻了两番。然而,新技术需要新的解决方案来加速市场的接受与采用。”
  • “USB-C设备的快速电池充电正在重塑消费类电子产品的格局。”Maxim Integrated移动电源事业部业务总监Bakul Damle表示:“MAX77958和MAX77962能够帮助开发人员采用新的USB-C PD标准,将这些新的功能快速推向上市。Maxim已经完成了重要功能的集成并符合USB-C PD 3.0规范,将客户的可发时间缩短几个月。利用我们的MAX77958 USB-C PD控制器和MAX77962 28W升/降压型充电器评估套件,客户可有效加快开发进度。”

供货及价格

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›

Maxim Integrated发布最新USB-C功率传输(PD)方案,开发时间缩短3个月、方案尺寸减小一半,有效加速行业普及
下载: RGB