新闻
Maxim Integrated发布高度可靠的Arm Cortex-M4F微控制器,提供业界最低功耗、最小尺寸,理想用于工业、健康及IoT传感器
MAX32670可节省40%的能耗和50%的空间,集成ECC保护存储器,有效提高设备正常运行时间
中国,北京—2020年6月24日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM)宣布推出MAX32670低功耗Arm® Cortex®-M4微控制器(MCU),器件带有浮点运算单元,在有效降低功耗、缩小尺寸的同时,提高系统可靠性,理想用于工业、健康和及物联网(IoT)。器件通过误码校正(ECC)保护所有嵌入式存储器,包括闪存和SRAM,提供可靠性最高的MCU。
在许多工业和IoT应用中,高能量微粒或其他恶劣条件会破坏正常工作时的存储器,造成其位翻转(特别是当半导体工艺降至40nm,甚至更低的情况下)。从而中断MCU工作,并产生错误甚至危险的结果。为防止此类灾难性后果的发生,MAX32670利用ECC保护其整个存储器空间(384kB闪存和128kB SRAM)以防位翻转,大幅提升了可靠性。凭借ECC,硬件能够检测并修正位错误,避免位翻转错误对实际应用产生的不利影响。
MAX32670能够以40µW/MHz功耗执行闪存命令,与最接近的竞争方案相比,功耗降低40%。为电池供电的传感器应用提供功耗最低的解决方案。此外,与最接近的竞争方案相比,MAX32670的尺寸减小了50%,帮助开发人员降低方案尺寸及物料成本。
主要优势
- 高可靠性: ECC保护闪存和SRAM,防止位翻转,提高系统正常运行时间;安全引导和加密硬件增强可靠性。
- 最低功耗: 工作状态下功耗仅为40µW/MHz——比竞争方案降低40%。
- 最小尺寸: 方案尺寸比竞争方案缩小50%——提供超小尺寸、1.8mm-x-2.6mm WLP封装和5mm-x-5mm TQFN封装。
评价
- “随着微控制器工艺降至40nm甚至更低,位翻转成为影响系统可靠性的关键指标。” Maxim Integrated微处理器及安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示: “MAX32670的设计对上述安全问题提供强大的保护能力,在需要长期执行关键任务的新系统设计中,为我们的客户提供高度可靠,并值得信赖的方案。”
供货及价格
- MAX32670的价格为1.44美元(1000片起,美国离岸价);可通过Maxim官网及特许经销商购买。
- 提供MAX32670EVKIT# 评估套件,价格为25美元。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›