新闻
Maxim Integrated发布超低功耗、带BLE 5.2的双核微控制器,将IoT应用的BOM成本降低33%
MAX32666支持无线连接,大幅延长电池寿命并缩小纽扣电池供电设备的体积
中国,北京—2020年7月22日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出支持无线连接的MAX32666微控制器(MCU),帮助设计者将纽扣电池供电的物联网(IoT)产品BOM成本降低三分之一,并大幅节省空间、延长电池寿命。这款超低功耗双核Arm® Cortex®-M4 MCU具有浮点运算单元(FPU)和低功耗蓝牙5.2 (BLE 5.2),在单一芯片内集成了传统上多片MCU才具备的可靠存储器、安全功能、通信、电源管理和处理功能,从而有效延长设备的电池工作寿命。
随着IoT应用向高端发展,通常会将更多的MCU整合到系统中。这些系统通常包括负责支持处理应用的专用处理器、作为传感器数据集中器的处理器、负责无线连接的BLE微控制器,多数情况下还有独立的电源管理IC (PMIC),为MCU提供高效供电。由于IoT应用的复杂度越来越高,同时要求产品尺寸越来越小、电池工作寿命越来越长,传统的多芯片方案难以满足后续的设计需求。
MAX32666 MCU是Maxim Integrated功能丰富的智能化DARWIN家族MCU的最新成员,提供高性能设计。与传统架构相比,该MCU的外形尺寸和占位面积大幅减小,使IoT产品设计者能够将当前设备中的3颗芯片整合在一起,大幅降低BOM成本。该款双核Cortex-M4F MCU支持复杂函数的高效计算,工作频率高达96MHz,相比最接近的竞争方案数据处理速度提高50%。为了替代单独的PMIC方案,MAX32666集成了单电感多输出(SIMO)稳压器,有效延长小尺寸电池供电产品的工作时间。MCU带有BLE 5.2,支持高达2Mbps数据吞吐率和远距离传输(125kbps和500kbps),发送器输出功率高达+4.5dBm,并可编程至最低-95dBm。器件还利用信任保护单元(TPU)以及强大的数学加速器支持椭圆曲线数字签名算法(ECDSA),从而保护终端应用免受网络安全威胁。 IC的硬件加速器提供AES-128、192和256加密,TRNG种子发生器和SHA-2加速器增强系统安全性。器件也通过安全引导装载程序保护IP固件。MAX32666强大的板载存储器能力极具吸引力,包括高达1MB闪存和560KB SRAM,可满足绝大多数高可靠性应用中的可选纠错码(ECC)需求,以及多种高速外设的需求。器件通过高效操作可管理更多数据、支持更强大应用,而不会耗尽代码空间——所有这一切都拥有业界最佳的电源管理技术。
主要优势
- 可靠性: 通过在Flash、SRAM和缓存中集成ECC,额外增加一层保护,防止错误的位翻转。
- 低成本: 在单片IC中集成两个微控制器核、采用专有的堆栈核蓝牙无线通信、电源管理、安全的大容量存储器。通过使用双核96MHz Cortex-M4 FPU微控制器以及板载1MB闪存和560KB SRAM,大幅降低BOM成本。
- 节省电路板面积:将多种功能集成到小尺寸、3.8mm x 4.2mm、WLP封装的单片IC。
- 低功耗:较低的有效工作电流,大幅延长纽扣电池供电设备的电池寿命;提供动态电压调节,最大程度地降低处理器核的运行功耗;支持从缓存执行程序,27.3uA/MHz @ 3.3V;多种关断模式有效延长电池工作寿命,最低功耗模式下仅消耗1.2uA @ 3.3V。
评价
- “(从2015年)至2030年,IoT设备的安装基数预计将以每年12%的复合年增长率提升,届时数量将超过800亿。”Omdia首席IoT分析师Julian Watson表示:“维持高增长率的关键因素是持续为这些设备增加新的功能,同时提高效率,使最终用户能够认可其价值和便利性。显然,Maxim Integrated正在凭借其新型DARWIN微控制器,推动IoT的普及。”
- “任何IoT应用都可以通过不断增加微控制器扩展系统功能,但频繁的更换电池会影响最终用户的体验和便利性。” Maxim Integrated微处理器与安全产品事业部执行总监Kris Ardis表示:“我们新的处理器家族可以帮助设计人员减少电池更换、大幅提高计算性能,将可穿戴技术的节能优势应用到更广泛的IoT产品。”
供货及价格
- MAX32666GWPBT+的价格为5.22美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
- 提供MAX32666EVKIT# 评估套件,可通过Maxim官网购买。
关于 Maxim Integrated
Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›