新闻
Maxim为真无线耳机提供供电与通信方案,尺寸减小80%
MAX20340通过单触点同时提供充电与通信,大幅减小尺寸、降低成本、提高可靠性
中国,北京—2020年1月8日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出业界最小的2引脚双向直流电力线通信(PLC)器件MAX20340,在超低功耗便携式和可穿戴应用中将充电底座的供电和通信接口尺寸减小80%。通过单根线路供电并进行数据通信,MAX20340省去了充电底座与真无线耳机、手环及其他小型可穿戴低压设备间通信所需的引脚和分立器件。与最接近的竞争方案相比,该产品有效简化设计,且为每只耳机节省13mm2的占位面积。
对于消费类产品,尤其是可穿戴产品,人们总是在追求更小体积以及更舒适、更便利。最新的超小尺寸PLC芯片可最大程度地减少充电和通信接口的物理触点,有效降低成本,减少故障点并提高可靠性。此外,MAX20340集成自动在线检测功能,提高设计灵活性,省去可靠性差、成本高的替代方案,例如:机械连接器或霍尔效应传感器。器件可利用单个外部电阻配置为通信主机或从机。多种工作模式可帮助设计者根据应用需求最大程度地降低功耗。此外,MAX20340可通过接口对所有通信进行管理,只需简单的读、写I2C接口通信协议。
主要优势
- 小方案尺寸: 与最接近的竞争方案相比,MAX20340可将方案尺寸减少80%;每片MAX20340 PLC IC尺寸仅为1.84mm2,无需电感等任何大尺寸外部元件。
- 可靠性: 利用单根线路进行通信和供电,减少潜在的故障点和维护成本。
- 易于设计: 通过I2C接口及简单的mailbox通信进行读写操作。
评价
- “如今,客户总是要求在保证功能与性能的同时,拥有更小的产品尺寸,而MAX20340帮助无线耳机和生物传感手环制造商创造出更舒适、更轻盈的产品,改善用户体验。” Maxim Integrated工业与医疗健康事业部执行总监Andrew Baker表示。
供货及价格
- MAX20340的价格为0.82美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
- 提供MAX20340EVKIT# 评估套件,价格为57美元。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›