新闻

Maxim发布下一代SIMO电源管理IC,使可穿戴及耳戴式设备方案尺寸减半、电池寿命延长20%

突破性的SIMO技术取代传统电源管理架构,帮助消费类产品缩减40% 材料清单

中国,北京—2020年4月17日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX77654单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),帮助消费类产品开发人员将方案尺寸减小50%,电池寿命延长20%。这款下新一代SIMO PMIC仅采用单个电感即可提供三路输出,效率高达91%,比传统的四芯片系统提高16%。由于方案尺寸大幅缩小,与传统电源方案相比,系统设计者能够在可穿戴、耳戴式及其他小尺寸消费类产品中集成更多功能。MAX77654基于Maxim Integrated的高可靠性SIMO PMIC专利技术构建。

对于紧凑型消费类产品,设计者在追求更小方案尺寸的同时,还必须考虑延长电池寿命(或缩小电池容量),以及减少发热和噪声。MAX77654 SIMO PMIC利用单转换器和单电感架构取代3路升/降压转换器及3个电感,帮助系统设计者克服空间受限的挑战。该器件还取代了2路LDO/负载开关、1个电池充电器以及附加无源器件,使方案尺寸减小50%。MAX77654的工作效率可达91%,电池寿命延长20%,大幅提升终端用户体验。器件的关断电流低于500nA,5路调节器仅消耗6µA电源电流,使设计者能够为超低功耗消费类产品添加更多功能。相比单电感系统电源方案,MAX77654具有较底发热,可将系统电路板的温度降低20°C以上。此外,SIMO PMIC还提供极小的输出电压纹波(低于20mVp-p),适用于噪声敏感的电源设计。

主要优势

  • 小方案尺寸:高度集成、三输出升/降压转换器的方案尺寸仅为19mm2,比传统分立方案减小50%。器件包括SIMO PMIC、9个电容和1个电感。
  • 较长电池寿命:工作效率高达91%,500nA关断电流和6µA电源电流,电池寿命相比分立方案延长20%,发热减少7倍。
  • 高成效方案:相比分立方案,元件数量减少40%,BOM成本降低23%。

评价

  • “尺寸和功率始终制约着下一代IoT消费类产品的系统设计,工程师很难将所有高性能特性全部集成到小尺寸产品中。” Omdia公司功率半导体资深分析师 Kevin Anderson 表示:“Maxim Integrated独创的SIMO PMIC设计为工程师提供了强大的灵活性,在增加新功能的同时减小方案尺寸并延长电池寿命。”
  • “MAX77654作为Maxim Integrated推出的具有突破性进展的SIMO PMIC,在提供最小方案尺寸的同时实现最高效率。”Maxim Integrated移动产品事业部总监Karthi Gopalan表示:“MAX77654 SIMO PMIC释放出的电路板空间可用来嵌入增值模块,例如语音控制、支付、GPS接收器、生物识别、手势控制、3D识别和摄像等。”

供货及价格

  • MAX77654的价格为2.00美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim Integrated官网及特许经销商购买。
  • 备有MAX77654EVKIT# 评估套件,价格为105美元。

关于 Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›

Maxim发布下一代SIMO电源管理IC,使可穿戴及耳戴式设备方案尺寸减半、电池寿命延长20%
下载: RGB