新闻

Maxim Integrated发布业界最薄、集成了双路光电检测器的光传感器方案,大幅缩短可穿戴健康及健身产品的上市时间


MAXM86146集成高级算法,有效节省空间并将开发周期缩短6个月

中国,北京—2020年7月9日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出 MAXM86146 内置双路光电检测器的光传感器方案,该器件为业界最薄的解决方案,帮助设计者快速、轻松地设计可穿戴健康、健身产品。该模块包含心率和氧饱和度 (SpO2) 监测高级算法,并支持活动能力分级,为用户提供真正的交钥匙方案。器件尺寸小、易于设计,以更小的空间实现生物检测创新设计,加速高精度、连续监测设备的开发进程。

与分立方案相比,MAXM86146帮助设计者将高级可穿戴产品的厚度缩减45%。此外,模块提供随时就绪的体征检测算法,可按照最严格的医学标准测量生命体征,从而留出更多的时间开发产品的差异化功能,使新品上市时间缩短6个月以上,并为扩展功能提供额外时间和空间。

当前,可穿戴健康监测产品处于如火如荼的发展阶段,为人们获取健康数据提供前所未有的方式,帮助专业的医护人员以及终端用户实现主动的健康管理,做到早预防,防止慢性病的发生。开发人员通过不断的创新,帮助用户更深入地了解自身的健康状况,为改善人类的健康状况打开了大门。

主要优势

  • 最小尺寸: 提供全球最薄、集成了双路光电检测器的光传感器方案,支持更轻、更小、更高效率的产品设计;模块包括两个光电二极管、光学AFE和微控制器,内置算法(活动能力分级、心率、SpO2监测),厚度为0.88mm的封装比分立式方案薄45%。
  • 更快上市时间: “即插即用”的模块方案,将开发时间缩短6个月以上。
  • 关键创新: 随时就绪的算法用于支持生命体征信号测量,开发者只需专注于扩展功能设计。

评价

  • “Maxim Integrated最新推出的光传感器方案使我们能够专注于新功能设计,大幅缩短产品上市时间,从而遥遥领先于竞争对手。”CarePredict公司创始人兼首席执行官 Satish Movva表示:“此外,借助CarePredict设备,护理人员可以从远端访问老年人的活动及行为数据,实现老年人健康状况的远程管理。”
  • “对于下一代可穿戴健康监测设备的设计来说,产品空间和上市时间非常宝贵。”Maxim Integrated工业及医疗健康事业部执行总监Andrew Baker表示:“凭借全球最薄的、集成了双通道光电检测器的光传感器方案,我们为设计者提供了快速引入创新功能的支持。”

供货及价格

  • MAXM86146CFU+的价格为5.84美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买
  • 提供MAXM86146EVSYS# 评估套件,价格为150美元

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。 更多信息请浏览 ›

Maxim Integrated发布业界最薄、集成了双路光电检测器的光传感器方案,大幅缩短可穿戴健康及健身产品的上市时间
下载: RGB


公关联系人