新闻
Maxim Integrated推出业界最小的四路输出SIMO电源管理IC,将功率密度提高85%
MAX77655为便携式可穿戴设备、IoT传感器和健康监护仪提供业界最多的电源输出通道,并将方案尺寸缩减70%
中国,北京—2020年11月11日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX77655单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),以最高功率密度实现新的技术突破,适用于尺寸极小的下一代设备。与最接近的竞争方案相比,该款PMIC将方案尺寸缩小70%,4路升/降压转换通道可提供700mA电流,且仅需一个外部电感,总方案尺寸仅为17mm2。
从事可穿戴设备、物联网(IoT)传感器组网、健康监护仪等超小尺寸便携设备研发的工程师们正在谋求在系统中整合更强的计算能力、更大的存储容量以及更丰富的传感器资源的解决方案——将所有功能集成到超小尺寸设备中。MAX77655 SIMO PMIC将4路电源集成在3.95mm2的单片IC中,且共用同一电感,解决了空间受限的难题。此外,IC的超高工作效率有助于延长电池寿命,在中、高功率负载下,电源转换器效率高达90%;轻载条件下,静态电流仅为6.9µA。
对于系统电流小于500mA的电源管理平台,Maxim Integrated推出了两款可配置PMIC :MAX77643和MAX77642。这些IC具有高达93%的业界最高效率,且只需单个电感即可支持3路升/降压调节器输出,并集成了150mA LDO/负载开关。
主要优势
- 最高功率密度:功率密度提高85%;可提供高达700mA总电流,而PCB面积只有17mm2,支持较高电流负载,为下一代设计提升计算能力和传感器资源
- 最小尺寸: 集成4路电源而只需单个电感,将电源管理方案尺寸减小70%
- 高效率: 3.7 VIN、1.8 VOUT时效率高达90%
评价
- “随着最终用户对超小型电子产品的可穿戴性要求越来越强、集成度要求越来越高,工程师们在系统中增添新功能的难度越来越高。”Omdia电源半导体分析师Kevin Anderson表示:“任何能够减小尺寸且提高输出功率的电源设计将有助于设计者为下一代应用增添强大的计算能力。”
- “MAX77655采用突破性的SIMO结构,为数百万小尺寸、电池供电和云连接系统带来了新能力。该方案的最高功率密度为可穿戴和边缘AI设计制造商铺平了道路,其愿景是提高这些设备的‘智能化’和数据采集点。”Maxim Integrated移动电源事业部总监Karthi Gopalan表示:“基于我们的电源方案,设计者能够在系统中增加处理能力最强的精密传感器,同时又能满足客户的苛刻需求,即以最小尺寸提供最长的电池寿命。”
供货及价格
- MAX77655的价格为1.50美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
- 提供 MAX77655EVKIT# 评估套件,价格为135美元。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated是一家以工程技术为核心的公司,旨在解决工程师最棘手的问题,并推动设计创新。Maxim Integrated拥有广泛的高性能半导体产品组合,结合行业领先的工具与技术支持,为客户提供高效电源、高精度测量、可靠互连、可靠保护以及智能处理等基础模拟方案。Maxim Integrated通过帮助工程师快速开发更小、更智能和更安全的设计,在汽车、通信、消费、数据中心、医疗健康、工业和IoT等应用领域赢得了广泛赞誉。更多信息请访问 ›