新闻

Maxim Integrated发布新版健康传感器平台,将可穿戴医疗健康设备开发时间缩短6个月

MAXREFDES104#是一款腕戴式参考设计,可直接用于收集血氧、ECG、心率、体温和活动数据

中国,北京—2020年10月30日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出健康传感器平台3.0 (HSP 3.0),将开发时间缩短至少6个月。该款可直接佩戴的腕戴式参考设计型号为MAXREFDES104#,用于监测血氧(SpO2)、心电图(ECG)、心率、体温和运动。其算法提供心率(HR)、心率变异(HRV)、呼吸率(RR)、血氧饱和度(SpO2)、体温、睡眠质量和压力水平等临床级信息。该参考设计使可穿戴产品设计师能够立即开始数据收集,与从零开始设计这些设备相比,至少节省6个月的时间。HSP 3.0采用腕戴式设计,也适用于其他干电极形式的设备,例如胸贴和智能戒指。

与其业界领先的上一代产品相比,HSP 3.0在集成ECG方案中增加了光学SpO2测量和干电极测量能力。因此,该平台可以使终端方案监测心脏和呼吸问题,用于管理慢性阻塞性肺疾病(COPD)、传染病(例如COVID-19)、睡眠窒息症和动脉纤颤(AFib)等疾病。与其上一代产品相比,这款参考设计体积缩小了40%,采用升级版微控制器、电源、安全管理和检测IC。参考设计包括完整的光学和电极设计,结合所提供的算法,可以满足临床级测量要求。

Maxim Integrated是可穿戴医疗健康和远程病人监护技术领域的引领者,支持个性化医疗健康产品设计,帮助用户实现更好的预测性和预防性方案。医疗专家和最终用户正在使用这些可穿戴方案提供的丰富信息,能够更加主动地管理慢性疾病、诊断COVID-19等急性病,还可以改善预防保健护理和整体健康状况。随着可穿戴设备中包含的检测方式越来越多,设备开发人员能够充分利用多测量方法的优势,为用户提供更准确有效的解决方案。

HSP 3.0或MAXREFDES104#包括以下传感器、电源管理、微控制器和算法产品:

  • MAX86176: 噪声最低的光学光电容积脉搏波法(PPG)和电学ECG模拟前端(AFE),提供110dB信噪比(SNR),从而增加SpO2饱和度检测能力;共模抑制比(CMRR)大于110dB,以支持干电极ECG应用。
  • MAX20360: 高度集成的电池和电源管理IC (PMIC),优化用于先进的体戴式健康检测设备。器件包括Maxim Integrated的高精度ModelGauge™ m5 EZ电量计、精致的触觉驱动器,以及独特的低噪声升/降压转换器,最大程度提高SNR、降低光学生物检测所需功耗。
  • MAX32666: 支持蓝牙(BLE)功能的超低功耗微控制器,包含两个Arm® Cortex®-M4F核和附加SmartDMA,后者允许独立运行BLE栈,使两个主核用于运行主要任务。此外,微控制器集成完整的安全套件和存储器纠错码(ECC),大大提高系统可靠性。
  • MAX32670: 超低功耗微控制器,专用于Maxim Integrated领先的脉搏率、SpO2、HRV、呼吸率、睡眠质量监测和压力监测算法支持。微控制器可配置为传感器集中器(支持硬件和算法)或算法集中器(支持多种算法)。MAX32670无缝支持客户所需的传感器功能,包括管理MAX86176 PPG和ECG传感器AFE,并为外部提供原始或计算得到的数据。
  • MAX30208: 低功耗、高精度数字温度传感器,采用2mm x 2mm小型封装。器件的工作电流比同等竞争器件低64%。器件读取封装顶部的温度,可安装在软电缆或PCB上,使其很容易设计到可穿戴设备中。MAX30208的精度为0.1°C,满足临床温度要求。

主要优势

  • 快速上市:开发时间至少缩短6个月。
  • 临床级精度: 关于FDA对SpO2和动态ECG的要求(IEC 60601-2-47)。
  • 小尺寸: 小尺寸光学设计,比上代产品缩小40%。
  • 完备的参考设计: 提供完整源代码和设计文件,助力工程师的创新设计。

评价

  • “远程监护病人的生命体征比以前更重要。”IDTechEx首席分析师Nadia Tsao博士表示:“本次疫情迅速加快了远程医疗和远程病人监护等数字健康服务的普及,在某些情况下达到了1,000%。展望未来,远程病人监护对预防性健康和慢性疾病管理必将至关重要。即使在本次疫情最严重时期,我们也已经看到数十亿美元的交易、IPO和投资。”
  • “本次疫情的发生,推动业界向监测临床级测量数据迈进,例如SpO2、呼吸和温度。”Maxim Integrated工业与医疗健康事业部总经理Andrew Baker表示: “开发人员不断推出创新方案,提供更深入的健康状况认知,打开改善人类健康的大门,并将人们到医疗机构就诊所需的时间降至最少,从而保持了远程病人监护的市场发展势头。”

供货及价格

  • HSP 3.0也称为MAXREFDES104#,随硬件、固件和算法一起提供,价格为400美元,可通过Maxim Integrated网站购买。

所有商标权归其所有者所有。

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。更多信息请浏览 ›

Maxim Integrated发布新版健康传感器平台,将可穿戴医疗健康设备开发时间缩短6个月
下载: RGB


公关联系人