新闻
Maxim Integrated发布业界首款可连续监测自放电并提供保护功能的锂离子电池电量计
MAX17320 2-4节串联锂离子电池电量计IC是业界首款能够在工作期间监测自放电的电量计IC,其最高精度和最低静态电流可大幅延长电池寿命
中国,北京—2020年11月19日—Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX17320高精度电池电量计和保护电路,有效延长多节电池供电产品的运行时间,并可监测电池自放电,避免其潜在问题。MAX17320是一款用于电池侧的电量计和保护IC,支持2至4节串联锂离子(Li+)电池(2S-4S),是拥有Maxim Integrated专利ModelGauge™ m5 EZ算法系列IC的一款新器件。与竞争产品相比,该IC将电量状态(SOC)读数的精度提高了40%,适用于绝大多数Li+电池供电产品,无需对电池进行特征分析。该电量计还具有业界最低的静态电流(IQ),比最接近的竞争产品降低80%;并且具有SHA-256安全认证,保证系统不受假冒电池损害。
在计算、物联网(IoT)、电动工具、消费类、医疗保健和移动终端等应用领域,对于采用2至4节Li+电池供电的手持式设备,用户安全是设计师的首要考虑因素。存在缺陷或损坏的电池可能发生内部电池泄漏,随着这种情况逐渐恶化,可能引发火灾、爆炸等严重事故。直接危及了消费者的安全,当然也损害了制造商的品牌效益。严格的工厂筛查可有效防止发生泄漏的电池从工厂流向社会。但截至目前,尚无方案可以检测电池在正常使用期间产生的自放电。MAX17320弥补了这一空缺,能够及时向系统发出报警,以便在发生危险隐患之前关闭发生泄漏的电池。除此之外,这款IC拥有最先进的电池保护功能,可根据不同的温度区域对电压和电流门限进行微调。IC也提供二级保护,在严重故障条件下,通过协助二级保护器或熔断保险丝永久断开电池。
与所有移动设备一样,制造商的目标之一是开发出电池寿命更长产品。电池供电设备需要更高精度的SOC信息,以精确估算剩余运行时间。作为具有ModelGauge m5算法系列IC的其中一员,MAX17320可提供业界最高精度的SOC,允许设计师实现最长的系统运行时间,且避免过早或突然关闭系统。MAX17320可工作在超低功耗模式,支持系统在唤醒时即时读取SOC信息;在运输或储存期间无需断开电池。MAX17320拥有业界最低IQ,比领先的竞争产品低85%,支持较长的产品储存期限。
主要优势
- 可靠保护:可监测异常电压、电流和温度条件,确保2至4节Li+电池供电系统的安全充电和放电。内部自放电检测为系统提供预警并切断存在危险隐患的电池。凭借SHA-256安全认证防止克隆,为每个电池提供唯一或动态密钥。
- 最高精度: 与竞争产品相比,ModelGauge m5算法的电池SOC精度提高40%。
- 最低 IQ: 支持较长的产品储存时间和运行时间,工作状态的IQ比最接近的竞争产品低85%。
评价
- “对于许多便携式Li+设备来说,保证消费者的安全是首要因素。”Omdia公司实践部负责人Kevin Anderson表示:“具有多重电池保护并可防止电池假冒的产品是设计师证明其品牌强大安全性的重要标志。”
- “Maxim Integrated的电量计IC拥有业界最高的安全性和测量精度。”Maxim Integrated移动电源事业部总监Bakul Damle表示:“MAX17320 IC通过检测电池泄漏可以避免危险隐患,为系统提供了额外的安全保护;此外,IC采用Maxim Integrated的ModelGauge m5算法,为2-4节Li+电池供电设备提供业界最高的电量计量精度,帮助改善用户体验。”
供货及价格
- MAX17320的价格为Maxim1.55美元(1000片起,美国离岸价),通过Maxim官网及特许经销商购买。
- 提供MAX17320X2EVKIT# 评估套件,价格为89美元。
关于Maxim Integrated
Maxim Integrated是一家以工程师为导向的技术公司,旨在解决工程师最棘手的问题,以推动设计创新。Maxim Integrated拥有全面的高性能半导体产品线,以及行业领先的设计工具与支持,为客户提供高效电源、高精度测量、可靠互连、可靠保护以及智能处理等基础模拟方案。Maxim Integrated通过帮助工程师快速开发更小、更智能和更安全的设计,在汽车、通信、消费、数据中心、医疗健康、工业和IoT等应用领域赢得工程师的普遍信任。更多信息请访问 ›