新闻

Maxim Integrated发布最新基础模拟收发器,通过增强故障检测和工作范围为工业网络提供可靠连接并保持最长的运行时间


MAX33012E集成故障检测和报告功能,大幅提高CAN网络可靠性;MAX33072E凭借业界最高的共模范围扩展RS-485网络

中国,北京—2020年9月17日—Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX33012E控制器局域网 (CAN) 总线接收器和MAX33072E RS-485半双工收发器,帮助设计者加快大型网络的故障诊断并恢复系统的正常通信,理想用于需要长期保持正常工作的工业自动化设备。这些器件旨在提高工业系统的正常运行时间,广泛用于工厂基础网络。MAX33012E具有业界最先进的故障检测和报告功能;MAX33072E用于连接分布在较大区域的不同节点,允许节点间存在较高的地电位差,由此大大提高网络可靠性。

对于许多关键的工业应用,例如资产管理系统和通信现场总线模块,可靠连接是优化生产过程、提高系统正常运行时间的基本保障。

MAX33012E: CAN总线的过压、过流和传输错误将导致停产和昂贵的机器闲置。为克服这一挑战,MAX33012E能够在数据线CANH和CANL上进行故障检测,包括过压、过流和传输故障,并报告故障代码。MAX33012E的检测和报告功能能够以最快速度排查此类故障,重新建立链路通信。

MAX33072E: 现代化工业和制造系统要求高共模电压容限,以支持不同节点之间的正常通信。MAX33072E所允许的共模范围 (CMR) 比最接近的竞争产品 高1.6倍(接收器) ,用于连接分布广泛的各个节点,进而扩展了通信网络规模,允许更多的机器在更大的区域内协同工作,链路构建简单且可靠。MAX33072E的CMR为±40V,能够在嘈杂的环境下可靠地构建工业系统的连接和通信,允许两个节点之间的地电位差高达-40V或+40V。

主要优势

  • 提高正常运行时间: CAN收发器竞争方案没有同时具备故障检测和报告功能,导致系统操作人员在诊断问题时不知道故障源或具体细节。MAX33012E凭借业界仅有的故障检测、报告以及过压、过流和传输错误的排列能力,使CAN网络更快速地恢复工作。
  • 最高ESD保护: MAX33012E提供±45kV静电放电(ESD)故障保护,比最接近的竞争产品高1.8倍,使得数据传输网络可以承受更高的ESD冲击。
  • 最高CMR MAX33072E 的驱动器输出和接收器输入具有超高CMR。

评价

  • “自动化生产中心需要始终保持全天候运转,以最大程度提高生产力和投资回报。”Semicast Research首席分析师Colin Barnden表示:“在设备停机后快速解决问题以及快速恢复生产能力,是任何生产环境下都迫切需要的功能。”
  • “对于工业系统设计师来说,提高工业通信的正常工作时间拥有高优先级。”Maxim Integrated核心产品事业部执行总监David Andeen表示:“任何时候,关闭设备查找故障都会对厂商造成巨大损失。当然,及时地发现故障就能缩短维修时间。我们推出的新型收发器有助于减少机器闲置时间。”

供货及价格

  • MAX33012EASA+的价格为2.29美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
  • MAX33072EASA+的价格为2.04美元(1000片起,美国离岸价),可通过Maxim官网及特许经销商购买。
  • 提供 MAX33012ESHLD# 评估套件,价格为99美元
  • 提供 MAX33072ESHLD#评估套件,价格为99美元

关于Maxim Integrated

Maxim Integrated致力于开发创新的模拟和混合信号产品与技术,让系统更小巧、更智能,同时增强其安全性能、提高能效。我们助力客户在汽车、工业、健康、移动消费和云数据中心等领域的创新设计,提供业界领先的方案,让世界变得更美好。更多信息请浏览 ›

Maxim Integrated发布最新基础模拟收发器,通过增强故障检测和工作范围为工业网络提供可靠连接并保持最长的运行时间
下载: RGB


公关联系人